Skift sprog :

Besøg os på Hannover Messe fra 20. til 24. april 2026 og oplev vores nyheder i hal 13 på stand C60.

Med igubal ESQM-2.0-100 og ESQM-2.0-150 Vi udvider vores serie af bloklejer til solceller med nye versioner til firkantede profiler på 100 og 150 mm og introducerer også en omkostningsoptimeret lean-version. Lejerne er specielt udviklet til sporing af solcellemoduler i store jordmonterede systemer, og deres sfæriske lejeposition muliggør en vinkelkompensation på op til 14°. De vigtigste videreudviklinger i anden generation omfatter et nyt materiale med markant øget UV-bestandighed til langvarig udendørs brug. Samtidig er profilholderen blevet ændret fra V- til U-justering, hvilket gør monteringen lettere. En tværstang af galvaniseret metalplade reducerer også installationshøjden på den øverste komponent med op til 36 mm. Yderligere udskæringer på kuplen giver også mulighed for pæn kabelføring langs profilen. Ud over standardversionen er ESQM-2.0-LEAN en omkostningsoptimeret version til projekter med definerede krav til levetid.

I transportbånd, sorteringssystemer, gaffeltrucks eller til pick & place-opgaver: Med de forskellige produkter i igubal-serien kan forskydninger udlignes pålideligt, og definerede dreje-, vippe- og pivoteringsbevægelser kan gennemføres uden smøring. Mere om bevægelsesplast til pålidelig energi-, data- og materialeflow.

Med EFOM-2.0-30 (flangeleje med to huller) og EFSM-2.0-30 (flangeleje med fire huller) præsenterer vi den nye generation af vores gennemprøvede igubal-flangelejer med optimeret husdesign. Målet med videreudviklingen var at opnå en helt plan monteringsoverflade, så lejet er rent forbundet med strukturen, og indtrængning af snavs og støv reduceres. På trods af designændringerne er den statiske belastningskapacitet på op til 6.000 N (EFOM) eller 6.800 N (EFSM) fuldt ud bevaret. På grund af den lette struktur sammenlignet med forgængermodellerne (18% vægtfordel for EFOM-2.0 og 16% for EFSM-2.0) er den bevægelige masse i systemet reduceret, hvilket kan føre til lavere krav til drivkraft og energibesparelser, især i dynamiske anvendelser. Som alle igubals flangemonterede lejer er de nye versioner smøre- og vedligeholdelsesfrie og ufølsomme over for korrosion, snavs og støv.

I mange applikationer dækkes høje statiske belastninger stadig af smurte sfæriske glidelejer i metal. Med vores igubal heavy-duty studie undersøger vi, hvordan applikationer kan realiseres pålideligt med smørefrie og miljøvenlige polymersfæriske glidelejer. Grundlaget er et tribologisk optimeret samspil mellem materiale, geometri og kontaktflade, som fordeler belastningsspidser på en kontrolleret måde og muliggør en høj friktionskoefficient. Fraværet af smøremidler forhindrer smudspartikler i at sætte sig fast og sikrer jævn kørsel selv under høj belastning. Applikationer, der allerede er blevet realiseret, viser, at denne tilgang fungerer. I kundeprojekter er smurte lejepunkter blevet udskiftet med succes, og belastningskapaciteter på 70 kN er blevet opnået - med reducerede vedligeholdelseskrav og lavere driftsomkostninger. Netop fordi heavy-duty-anvendelser er så individuelle, inviterer vi brugerne til at samarbejde med os om at udvikle projektspecifikke løsninger - til høje statiske belastninger, kraftige stød og krævende miljøer.

Tag dit projekt med til vores undersøgelse - vi tjekker det smørefri design med igubal heavy-duty sfæriske glidelejer og udvikler en passende løsning sammen.

Vores split igubal flangemonterede lejer fås nu som et praktisk sæt inklusive fastgørelseskrave. Med ét varenummer til lejet og fastgørelseskraven reduceres bestillingsopgaverne og det administrative arbejde, samtidig med at fejlprocenten ved bestilling sænkes. Det foruddefinerede leveringsomfang og bundtning i en emballageenhed sikrer yderligere effektivitet. Kunderne får også en prisfordel på op til 5,6% sammenlignet med individuelle køb.
Den delte type af vores flangemonterede lejer gør det muligt at montere dem direkte på akslen uden at skulle afmontere tilstødende komponenter - en stor fordel i praksis. I henhold til princippet "form follows function" fører disse lejers innovative form direkte til funktion. Dette sofistikerede design blev hædret med iF Design Award 2026 og kombinerer teknologi, funktionalitet og nem håndtering for at skabe en praktisk løsning til maskin- og anlægsteknik.

Renrumskompatible sfæriske lejer kræver harmoniserede materialer. Der er allerede realiseret vellykkede anvendelser med igumid G i kombination med iglidur W300, J og X - smørefri og med lavt partikelindhold. Planlægger du en renrumsapplikation med sfæriske glidelejer? Kontakt os!

Med den nye 25 mm-version udvider vi anvendelsesmulighederne for vores iglidur H3 sfæriske indsatslejer inden for transportteknologi og maskinteknik. Båndhastigheder på op til 200 o/min kan realiseres pålideligt, mens det slidstærke design reducerer nedetiden, og lejerne forbliver vedligeholdelsesfrie.
De sfæriske indsatslejer blev testet både i langtidstest hos kunderne og under kontrollerede belastningstest i laboratoriet. Den høje bæreevne og det lave slid er også tydeligt over flere år. Samtidig er der ikke behov for smøremidler, hvilket reducerer driftsomkostningerne og øger renheden i systemet.

Skift af sfærisk indsatsleje uden brug af værktøj på få sekunder - det nye quick-release-pudeblokleje er her. Efter en vellykket prototypefase er den sprøjtestøbte version nu klar til serieproduktion og fås uden minimumsbestilling - i øjeblikket til en akseldiameter på 25 mm.
Det sfæriske indsatsleje kan udskiftes uden skruer eller værktøj - i et enkelt trin. Det sparer tid, reducerer nedetiden og sænker vedligeholdelsesomkostningerne. Testet i igus' laboratorium: op til 9 kN statisk trykbelastning, 100% smørefri drift og ideel til modulære systemkoncepter, hvor komponenter skal tilpasses fleksibelt og hurtigt.

Vores delte sfæriske indsatslejer til PP205-pladehuse muliggør hurtig og nem udskiftning af det sfæriske indsatsleje direkte på stedet uden at skulle afmontere andre komponenter. De tilbyder enkel og effektiv montering samt betydelige omkostningsbesparelser ved udskiftning af lejer takket være hurtig udskiftning. Med en statisk trækbelastning på op til 1.800 N og uden behov for ekstra smøremidler er disse sfæriske indsatslejer den ideelle løsning til et effektivt og vedligeholdelsesfrit lejearrangement.

Med igubal 2.0-stangenderne tilbyder vi maksimal fleksibilitet til en bred vifte af applikationer. Fire iglidur-materialer, alle almindelige gevindtyper og akseldiametre fra 6-20 mm: Kombinationen af et robust metalhus og en smørefri inderring i plast muliggør langvarige, vedligeholdelsesfrie løsninger - helt uden smøremiddel.
| Materiale | Anvendelsesområde |
|---|---|
| iglidur J | Høj slidstyrke |
| iglidur A181 | Overensstemmelse med FDA og EU 10/2011 |
| iglidur X | Bredt temperaturområde (-100 °C til +250 °C, kortvarigt op til +315 °C) |
| iglidur G | Dynamiske belastninger |

Med det nye UJM-kardanled i plast præsenterer vi et innovativt alternativ til konventionelle metalløsninger. Prototypen til en 10 mm aksel viser, hvor effektiv letvægtskonstruktion kan være: korrosionsfri, smørefri og med klare fordele med hensyn til vægt, vedligeholdelse og omkostninger.
Takket være optimeret geometri og FEM-analyse imponerer samlingen med sin høje styrke og et overførbart drejningsmoment på 6 Nm ved 25° afbøjning - testet i igus' laboratorium. Andre størrelser og mere kompakte designs er tænkelige. Har du en specifik applikation? Så er du velkommen til at kontakte os - vi vil samarbejde med dig om at udvikle den rigtige løsning.

Vores flangemonterede lejer med delt igubal revolutionerer aksellejer i trange produktionsmiljøer. Spar op til 80% tid, når du skifter lejer, og nyd godt af fuldstændig vedligeholdelsesfrihed takket være fraværet af smøring.

Læs i vores white paper, hvordan avanceret lejeteknologi øger din maskines ydeevne og effektivt forhindrer nedetid.

Med iglidur J3, iglidur R og igumid G tilbyder vi helt PTFE-frie materialer til hele igubal-produktserien.
Testet i vores eget laboratorium i overensstemmelse med SQP M1227 og testet negativt for 96 PFAS-forbindelser, der er klassificeret som særligt kritiske.
Uanset om det drejer sig om stangender, pudebloklejer, flangemonterede lejer eller sfæriske lejer: vores shop viser kun et udvalg af mulighederne. Specielle dimensioner kan også realiseres - bare kontakt os. Sammen finder vi den rigtige løsning til din applikation.

3D-printning af prototype af ESQM-2.0-120-HD sat på prøve
Denne undersøgelse tester ydeevnen og anvendeligheden af den kraftige ESQM til solcelleindustrien.
ESQM-2.0-Heavy Duty er en videreudvikling af ESQM-2.0 og er specielt designet til ekstreme vejrforhold, f.eks. tropiske storme. Den består af et delt hus og to sfæriske kuglehalvskaller. Den sfæriske kugle og den nederste del af huset er lavet af plast med høj UV-bestandighed. Omfordelingen af vægtykkelserne ved belastningspunkterne og fordoblingen af tykkelsen på forlængelsestværsnittet gør lejet 50% stærkere. En anden version med et hårdt stop, som vi testede, forhindrer uautoriseret rotation af tracker-aksen og beskytter både aksen og motoren mod skader.

Med vores motion plastics-nyheder går du ikke glip af noget nyt om igus og vores produkter. Vores nyhedsbrev holder dig opdateret: nye produkter, spændende applikationer, aktuelle laboratorierapporter og meget mere.
Kender du vores produkter, og vil du gerne se udvalget i webshoppen eller bestille direkte?

I bare tre trin kan du bruge parametrene for din applikation til at bestemme passende produktanbefalinger, herunder levetid.
Her finder du de vigtigste oplysninger, teknologier, spørgsmål og svar om igubal® sfæriske glidelejer.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h