Switch-mode strømforsyninger til automatisering

Effektiv strømforsyning

strømforsyningsenheder drylin® E

Et overblik over vores switched-mode strømforsyninger

Nominel effekt 75 W

  • Indgangsspænding: 90 - 264 VAC
  • Udgangsspænding: 24 V
  • Udgangsstrøm: 3,2 - 4,2 A

Nominel effekt 120 W

  • Indgangsspænding: 90 - 264 VAC
  • Udgangsspænding: 24 V eller 48 V
  • Udgangsstrøm: 2,5 - 3,2 eller 5 - 6,5 A

Nominel effekt 240 W

  • Indgangsspænding: 90 - 264 VAC
  • Udgangsspænding: 24 eller 48 V
  • Udgangsstrøm: 5 - 6,5 eller 10 - 13 A

Nominel effekt 480 W

  • Indgangsspænding: 90 - 264 VAC
  • Udgangsspænding: 24 eller 48 V
  • Udgangsstrøm: 10 - 13 eller 20 - 26 A

Nominel effekt 960 W

  • Indgangsspænding: 180 - 264 VAC
  • Udgangsspænding: 48 V
  • Udgangsstrøm: 20 - 26 A
Ikon for onlinebutik

Gå til online shoppen

Fordele ved switching-strømforsyninger

24 timers levering

Klar til forsendelse på 24 timer

Lager

Konstant opretholdt store lagre

levetid Ikon

Lang levetid for produktet

Tilgængelighed på lang sigt Ikon

Produktsortiment tilgængeligt på lang sigt

Ingen minimumsordreantal Ikon

Ingen minimums ordremængde

100 % testet ikon

100% testet

Egnede motorstyringssystemer

  • Hurtig idriftsættelse
  • Enkel og intuitiv brugergrænseflade
  • Kompatibel med industrielle controllere
  • Til alle drylin® lineære akser
Motorstyringssystemer

Ofte stillede spørgsmål fra vores kunder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning