Bestil drejede og fræsede emner online

Konfigurer en igus-del online og indlæs STEP-filen i maskinen.

Tolerancekontrol

zeichnungscheck-visning med en teknisk tegning og markerede alternativer til fejlkontrol.
zeichnungscheck-visning med en teknisk tegning og markerede alternativer til fejlkontrol.

3D-modelkonfigurator

3D-print CAD-konfiguratorer i igus CAD-portalen til forskellige komponenter.
3D-print CAD-konfiguratorer i igus CAD-portalen til forskellige komponenter.

6 grunde til drejede og fræsede emner af plast

Smøring og vedligeholdelsesfri

Modstandsdygtig over for kemikalier

FDA-kompatibel

Temperaturbestandig

Let

Forudsigelig levetid

Det rette materiale for dit projekt!

3D-printede glideleje-materialeprøver i flere farver på hvid baggrund.

Se vores produktionsstandarder

En skydelære måler en plastdel på en teknisk tegning.
  • Nominel dimension op til 30 mm: IT 9/10
  • Nominel dimension over 30 til 180 mm: IT 10/11
  • Nominel dimension over 180 til 500 mm: IT 11/12/13
  • Nominel dimension over 500 mm: Angives kun efter individuel test

Hvis du har andre krav

Tjekliste med afkrydsede felter og to kuglepenne.

Konfigurer dine ønsker og få direkte prisfeedback.

Hvornår og hvorfor CNC-bearbejdning er en fordel for dine drejede og fræsede emner​

Stort udvalg af materialer og materialekvalitet:

Høj overfladekvalitet:

Præcise komponentdimensioner med snævre tolerancer:

Økonomisk til små til mellemstore mængder:

Se selv disse anvendelseseksempler:

Glideklodser til 2-søjlet løfteanordning

igus lineærmodul med to føringsprofiler og en orange glidesten.

Ruller til båndafbøjning i en strygemaskine

Strygemaskine med igus energikæde og kabler vist i tværsnit.

Komponent til en maskine til fyldning af pastasauce

Fyldemaskine med roterende arm og gribemekanisme.

Ruller til transportbånd

Transportbånd med igus-komponenter i en pakkemaskine.

Dine spørgsmål og vores svar (Ofte Stillede Spørgsmål)

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning