Slidstærk 3D-printplast til komponenter i bevægelige applikationer

3D print materialer

På denne side finder du flere oplysninger om specifikationerne for vores materialer:

Allround-materialer

SLS-maskiner
iglidur i3 3D-print SLS-pulver

iglidur i3 SLS-pulver

  • Bedst sælgende inden for 3D-printning
  • Høj slidstyrke og maksimal styrke
  • Gode mekaniske egenskaber
  • Ideel til glidende applikationer og gear
iglidur i3 3D-print laser-sintringsmateriale

iglidur i230 SLS-pulver

  • Højeste bøjningsstyrke
  • Temperaturbestandig op til +180 °C
  • Fri for PTFE
  • Elektrostatisk dissipative (ESD)
iglidur i150 filament til slidstærke dele

iglidur i150 tribofilament

  • Filament-bestseller
  • Let at bearbejde
  • Ideel til lave overfladehastigheder
  • Fødevarekompatibel i henhold til EU10/2011

Varmebestandige materialer

Varmefast filament
  • For at behandle højtemperaturfilamenter skal du bruge en 3D-printer med en byggekammertemperatur på mindst 160 °C.
  • Det er især vigtigt at opbevare højtemperaturfilamenterne beskyttet mod fugt og at tørre dem før brug for at undgå uønskede kvalitetsproblemer.
iglidur A350 varmebestandig og fødevaregodkendt filament i henhold til FDA

iglidur A350 tribofilament

  • Modstandsdygtig over for temperaturer på op til 180 °C ved kontinuerlig drift
  • Flammehæmmende i henhold til UL94-V0
  • Egnet til autoklave og FDA-kompatibel
iglidur RW370 ekstremt varmebestandigt og stærkt filament

iglidur RW370 tribofilament

  • Modstandsdygtig over for temperaturer på op til 170 °C ved kontinuerlig drift
  • Flammehæmmende, i henhold til UL94-VO og DIN EN 45545
  • Højeste styrke af alle tribofilamenter
iglidur J260 er et særligt stærkt og slidstærkt 3D-printmateriale

iglidur J260 tribofilament

  • Modstandsdygtig over for temperaturer på op til 120 °C ved kontinuerlig drift
  • Kemisk resistens
  • Meget god friktionskoefficient ved lave og mellemstore belastninger

Materialer, der er egnede til ESD

iglidur i8-ESD antistatisk plast til 3D-printning

iglidur i8-ESD SLS-pulver

  • Kontaktmodstand 104 til 107 ohm x cm
  • Høj UV-bestandighed
  • Kan bearbejdes på systemer med og uden CO2-laser
iglidur i8-ESD antistatisk plast til 3D-printning

iglidur i9-ESD SLS-pulver

  • Kontaktmodstand 106 til 109 ohm x cm
  • Forhindrer interferensstrømme i spændingsførende dele
  • Øget stivhed
Elektrostatisk afledende (ESD) griber

Gratis ESD-prøvedel

iglidur i151 fødevaregodkendt filament

iglidur i151 tribofilament

  • Overholder FDA's og EU 10/2011's fødevarespecifikke regler
  • Optisk detekterbar takket være den blå farve
  • Kan behandles med enhver printer
iglidur i6 fødevaregodkendt plast til 3D-printning

iglidur i6 SLS-pulver

  • Fødevarekompatibel i henhold til FDA
  • Præcise overfladedetaljer
  • Ideel til snekkehjul
iglidur i6 fødevaregodkendt plast til 3D-printning

Gratis prøvedel

Materialer til strukturelle komponenter og print i flere materialer

Fiberforstærket igumid P150 3D-printfilament

igumid P150 fiberforstærket filament

  • Bøjningsstyrke 87MPa, elasticitetsmodul 5GPa
  • Ekstremt robust og stiv med fiberforstærkning
  • Ikke selvsmørende, strukturelt materiale til letvægtskomponenter
Fiberforstærket igumid P190 3D-printfilament

igumid P190 fiberforstærket filament

  • Bøjningsstyrke 237MPa, bøjningsmodul 11.5GPa
  • Ekstremt robust og stiv med fiberforstærkning
  • Ikke selvsmørende, strukturelt materiale til letvægtskomponenter
Fiberforstærket igumid P190 3D-printfilament

Gratis prøveemne i flere materialer

DLP- og LCD-harpiks

3D-print-resin til slidstærke dele
PTFE-fri 3D-print resin iglidur i2000

iglidur i2000 harpiks

  • Slidstærk og holdbar: 50 til 80 gange længere levetid end standard tekniske harpikser
  • PTFE-fri
  • Sort farve
3D-print resin til slidstærk del iglidur i3000

iglidur i3000 harpiks

  • Ekstremt slidstærk: min. 30 til 60 gange længere levetid end konventionelle 3D-print resiner
  • Enorm styrke og stivhed (bøjningsstyrke: 90MPa)
3D-print resin til tandhjul iglidur i4000

iglidur i4000 harpiks

  • Specielt til præcise tandhjul
  • Op til 3,5 gange længere levetid end standardharpikser i tandhjulstesten
  • 13 gange højere brudforlængelse end i3000
  • Høj styrke og god slagfasthed
Fødevaresikker 3D-print resin iglidur i6000

iglidur i6000 harpiks

  • Fødevaresikker i henhold til EU 10/2011
  • Høj overfladekvalitet (ruhed Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm)
  • PTFE-fri
  • Fås i hvid og blå

Tips til 3D-printning

Tips til 3D print med filament

Profiler til filamentprint

3D-printfilamenter fra igus

Testet!

igus testlaboratorium

3D printservice

Online 3D-printservice