Lille energikæde for begrænsede installationsbetingelser

Kabelkæde på en industrimaskine med advarsel om at fjerne cylinderen før svejsning.

E2.1 mikro

Mikro energikæde med orange holder og kabler.
  • Indvendig højde: 10 til 15 mm
  • Fås i tre versioner:
    • lukket
    • kan åbnes fra begge sider i den indvendige radius
    • kan åbnes fra begge sider i den ydre radius
  • Integreret bremse for særlig jævn og støjsvag drift
  • 25% højere uunderstøttet længde og 100% højere tillægsbelastning sammenlignet med identiske designs
  • Valgfrit åbningsværktøj til endnu hurtigere åbning og lukning

E2 mikro

e-chain E2 micro energikæde i sort med kompakte led.
  • Indvendig højde: 5 til 15,6 mm
  • Fås i tre versioner:
    • lukket
    • kan åbnes i den ydre radius
    • kan åbnes i den indvendige radius med filmhængsel

let kæde

e-chain energikæde med et let, lukket kabelstyringssystem.
  • Indvendig højde: 5 til 48,5 mm
  • Fås i to versioner:
    • fyldning i den ydre radius
    • fyldning i den indre radius
  • Kablerne trykkes blot ind og trækkes ud
  • Fås også med flerkammersystem
  • UL94-V2-klassificering

E2 mini

E2 mini energikæde med kabler og forbindelser.
  • Indvendig højde: 17 til 41 mm
  • Fås i tre versioner:
    • lukket
    • kan åbnes i den indvendige radius
    • kan åbnes i den ydre radius

lynlås

E-chain zipper-kæde med opklappelige segmenter.
  • Indvendig højde: 9 til 32 mm
  • Tværstænger på en strimmel på den ydre radius
  • Stille drift takket være kædeleddenes lille deling
  • Fås også som lukket "-rørversion"
  • iF Design Award for lynlåsddesign

Kabler til små installationsrum i energikæder

Kabel med flettet slange og flerleder-ende.

Kontrolkabel

  • CF130.UL/CF140.UL
  • PVC-ydre kappe
  • Bøjningsfaktor op til 7,5xd
  • Til anvendelse i salgsautomater, træ- og stenbearbejdning
Kabel med flettet kappe og farvede ledere i tværsnit.

Datakabel

  • CF211/CF211.PUR
  • PVC/PUR ydre kappe
  • Bøjningsfaktor på op til 7,5xd
  • Til anvendelse i salgsautomater, værktøjsmaskiner eller emballagesystemer
CFBUS.PUR.045-kabel med blotlagt indre.

Bus-kabel

  • CFBUS.PUR
  • PUR-ydre kappe
  • Bøjningsfaktor op til 12,5xd
  • Til anvendelse i salgsautomater, forarbejdningssystemer og værktøjsmaskiner
Kabel med flerleder indre struktur og blå yderkappe i snit.

Højkvalitets kontrolkabel

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • TPE-ydre kappe
  • Bøjningsfaktor på op til 3xd
  • Til anvendelse i automatiske døre og pick- & -place-maskiner
CHAINFLEX-kabel med flerlederopbygning indvendigt og grøn yderkappe.

Højkvalitets målesystemkabel

  • CF11.D
  • TPE-ydre kappe
  • Bøjningsfaktor på op til 6,8xd
  • Til anvendelse i værktøjsmaskiner og bearbejdningsmaskiner
chainflex CF37D-kabel til energikæde med flere ledere.

Højkvalitets motorkabel

  • CF37.D/CF38
  • TPE-ydre kappe
  • Bøjningsfaktor på op til 7,5xd
  • Til lavtemperaturanvendelser, hurtig håndtering og opbevarings- og hentningsmaskiner
CF27-kabel med fletning og flerlederopbygning.

Højkvalitets servokabel

  • CF29.D
  • TPE-ydre kappe
  • Bøjningsfaktor på op til 6,8xd
  • Til lavtemperaturanvendelser, i lager- og hentningssystemer samt i forarbejdningsmaskiner
Chainflex-styringskabel med flerlederopbygning og afskærmning.

Højkvalitets buskabel

  • CFBUS.LB
  • TPE-ydre kappe
  • Bøjningsfaktor på op til 7,5xd
  • Til anvendelse i salgsautomater, hurtig håndtering og halvledermontage

Genbrug af energikæden

Kampagnebillede med ordet “chainge” og fire trin i grønne ikoner øverst.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning