FAQ om spindelteknologi

Alle spørgsmål og svar om dryspin-skrueteknologi

Generelt

Føringsskruemøtrikker

Føringsskruer

Materialer

Tolerancer

Beregningsformler

Generelt

  • Højere effektivitet
  • Støjsvag og vibrationsfattig drift
  • 30% længere levetid på grund af asymmetri
  • Op til 25% mindre slid
  • Større effektivitet

Blyskruemøtrikker

Blyskruer

Materialer

MaterialeMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Tolerancer

Beregningsformel

iglidur® materialeroterende på lang sigt
iglidur® J1.5
iglidur® W3001.0
iglidur® A1800.8
iglidur® J3501.3
Driftscyklus ED pv-værdimax.[MPaxm/s]
100%0,08
50 %0.2
10%0.4
BetegnelseBetydning
FaksialAksial kraft
Pperm.Maks. tilladt overfladetryk 5N/mm2
Pægtefaktisk forekommende overfladetryk for den valgte størrelse
Ae realEffektiv støtteflade på den valgte trapezformede skruemøtrik
PStigning
d1Stigningsdiameter
MtaDrejningsmoment [Nm] når du konverterer en roterende til en langsgående bevægelse
MteDrejningsmoment [Nm] når du konverterer en langsgående bevægelse til en roterende bevægelse
vOverfladehastighed [m/s]
sOpviklingshastighed [m/s]
nRotationshastighed [min-1
ηEffektivitet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning