Hvidbog om batteriproduktion

Komponenter til batteriproduktion

Batteriproduktion på næste niveau - partikelfri. Smørefri. IPA-godkendt

igus-produkter til batteriproduktion

Innovative produkter til batteriproduktion

Håndtering af battericeller


Certificerede produkter til det tørre renrum

Hvad er et tørt renrum?

Hvorfor er et tørt renrum vigtigt?

  • Højere produktkvalitet: Reduceret forurening fører til højere kvalitet og pålidelighed af battericellerne
  • Længere levetid: Minimering af kemiske reaktioner forlænger batteriets levetid
  • Sikrere arbejdsmiljø: Streng kontrol med farlige materialer øger sikkerheden for personalet

Systemer til kabelføring

TPE energi- og signalkabler

Testet kvalitet til tørre renrum

Tabel 1: STANDARD tørt renrumv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (IPA-rapport 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + fiberstang (IPA-rapport 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
Tabel 2: PRE-AGEING tørt renrumv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (IPA-rapport 2411-1575)*.ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (IPA-rapport 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
Tabel 3: Ældningsadfærd tørt renrumTid / dobbeltslag
Tid: Efter indkøringsfasen | dobbeltslag: 0Tid: Efter 2 måneder | dobbelt slagtilfælde 3,2 millionerTid: Efter 4 måneder | dobbeltslag: 5,1 millionerTid: Efter 6 måneder | dobbelt slagtilfælde: 7,5 millionerTid: Efter 8 måneder | dobbeltslag: 10 millionerTid: Efter 10 måneder | dobbeltslag: 15 millioner
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

Produktbrochure og yderligere information

Brochure om renrum

Brochure om renrumsprodukter

igus hjørnet

XXL prøveæske

ESD-produkter

Oplysninger om ESD

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Bastian Lenz
Bastian Lenz

Key Account Manager Mikroelektronik

+49 172 3969697Skriv e-mail

Levering og vejledning