Oversigt over nyheder om robotteknologi

igus nyhedsbrev

Gå ikke glip af flere igus-nyheder

Forår 2026

ikke-understøttet twisterchain

nyheder teaser ikke-understøttet twisterchain

Produktudvidelse

Nyheder collage triflex R nye produkter

Forår 2025

Fiberstang & standard tilbagetrækningssystem (RS) komplet i ESD

RS og fiberstang i ESD

Tre dele for stabilitet, renlighed & økonomi

triflex R butiksartikler

triflex R heavy duty

triflex R heavy duty

Ren SCARA-kabelløsning i ESD (undersøgelse)

Ren SCARA-kabelløsning ESD

SCARA-kabelløsning i ESD-materiale

SCARA-kabelløsning ESD

Forår 2024

Fiberstang til det tørre renrum

Fiberstang i det tørre renrum

triflex R TRE.85 C-version

TRE.85 C-version

Ren SCARA-kabelløsning størrelse 24

Ren SCARA-kabelløsning størrelse 24

Forår 2023

Kabelklemme

Kabelklemme

Ren SCARA-kabelløsning

Ren SCARA-kabelløsning

Augmented reality i Quick Robot

Augmented reality til kontoret

Forår 2022

triflex R Nyheder 2022

Forår 2021

TRX revolutionerer 3D-bevægelse

triflex R TRX
  • Teleskopering og drejning med en e-kæde®
  • Forlængelse på op til 40%
  • I øjeblikket kompatibel med TRE.70-serien
  • Gemmer ekstra tilbehør og tilbagetrækningssystemer

TRE.30.050.0.B lille, men ...

triflex R TRE.30
  • Fire gange så stor radiusstyrke
  • God optagelse af torsionskræfter
  • Samles og skilles ad uden brug af værktøj
  • Kompatibel med alle triflex® R TR.30 produkter
  • Let at eftermontere/udvide

Efterår 2020

Scara kabelløsning

Bølgeslangeforstærkning til Scara-robotter

  • Nominel slangebredde 29 mm (indvendigt)
  • Størrelse 23 & 36mm i planlægningsfasen
  • Backbone til kabelstyring på Scara-robotter
  • Nem at eftermontere
  • Roterende montering
  • For øget levetid for bølgede slanger anvendt i Scara robotter.

Spring News 2020 opsummeret på 1:45 min.

Forår 2020

Direkte forspænding på UR10 og UR10e

Beslag til fiberstang til UR10
  • Hvis du har brug for at eftermontere dine UR10- eller UR10e-kabler eller -slanger.
  • Muliggør stærk & defineret kabelføring op til værktøjet
  • kan kombineres med vores cobot-klemmer
  • plug and play til UR10 + UR10e
  • individuelt justerbar
  • ingen grimme skader på robotten

Kompakt tilbagetræknings system TR.RSEC.60

TR.RSEC.60

Lineært, omkostningseffektivt tilbagetrækningssystem TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

TR.RSEL.60 + 65
  • Produktudvidelser til de allerede eksisterende RSEL-tilbagetrækningssystemer i størrelse 70 og 85
  • Kædestørrelserne 60 og 65 kan f.eks. bruges i bilproduktionen til at skabe håndteringspakker på en omkostningseffektiv måde.
  • Modulopbygget design af RSEL-serien

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161Skriv e-mail

Levering og vejledning