Skift sprog :

Sådan fungerer 3D-printservicen fra igus:
I 3D print designes komponenter først som en digital 3D model og fremstilles derefter additivt lag for lag. 3D printservice fra igus leverer komponenter fremstillet af vores egne slidstærke plastmaterialer uden minimums ordremængde. Vi tilbyder løsninger specifikt til applikationer i bevægelse, hvor konventionelle materialer hurtigt når deres grænser - vores plast er op til 50 gange mere slidstærk end almindelig 3D printplast. Du skal blot uploade CAD-modellen af din komponent online og få den printet i det ønskede antal.
Har du ikke en CAD-model ved hånden?
Med vores CAD-konfigurator kan du nemt skabe en 3D-model til forskellige type. Vi giver dig også planlægningssikkerhed med vores Long Life Calculator, som kan forudsige den forventede levetid for hver enkelt komponent online.
Med vores 3D-print prøvekasse kan du selv se kvaliteten af vores 3D-print. I denne prøveboks finder du et udvalg af vores produkter, der er skabt ved hjælp af forskellige additive fremstillingsprocesser.
Prøveæsken indeholder også en brochure med alle de vigtige oplysninger om vores 3D-printprocesser.
Find selv ud af det!

3D-print-tjenesten fra igus producerer kundetilpassede komponenter af alle slags. Takket være den frie geometri i additiv fremstilling er der ingen grænser for, hvilken type emne der kan fremstilles. Vi printer bl.a. bøsninger, tandremsskiver, tandhjul, snekkehjul og gribere.
3D print giver den ideelle løsning på mange vigtige problemer. Læs mere her om de typiske udfordringer, som igus’ 3D-print-tjeneste kan løse. Har din applikation specifikke krav? Så er du velkommen til at diskutere løsningen direkte med en igus-ekspert.
Er en komponent gået i stykker, og er det svært at få fat i en reservedel?
En reservedel kan redde maskinen! Find ud af, hvordan Conti Tech Schlauch GmbH kunne udskifte en defekt spindel med krydsgevind på en omkostningseffektiv måde ved hjælp af vores 3D-printservice.
Har du brug for at levere enkelte komponenter eller små partier hurtigt?
En lille manglende komponent kan koste mange penge. Med 3D-printede lineære drev, som blev leveret på meget kort tid, forhindrede Thyssenkrupp dette. Få mere at vide her!

Kræver applikationen letvægtskonstruktion eller smørefrie komponenter?
En metalgearkasse kan være for tung til den ønskede bevægelse. Det kræver også ekstra smøring, hvilket ikke er tilladt i nogle miljøer. Cor.Sync løste begge problemer hos os! Hvordan?
Komponentens særlige geometri kan kun opnås til en høj pris?
Når den perfekte type til en komponent er fundet, må det ikke fejle på grund af fremstillingsprocessen. Oplev, hvordan Zurich University of Applied Sciences realiserede sit kreative projekt med vores 3D-print-service!
Komponenter, der er fremstillet ved hjælp af SLS-processen, kan efterfølgende glattes, farves eller bearbejdes mekanisk mod et tillægsgebyr. Mekanisk efterbearbejdning kan f.eks. omfatte indsættelse af gevind eller gevindindsatser samt produktion af komponenter med snævre tolerancer.
Upload din CAD-model, og få priser med det samme!
Vælg en prøve del, og test tribologisk optimerede 3D-printmaterialer
Overbevis dig selv om kvaliteten og fordelene ved vores materialer til 3D-print. Hvis du er interesseret i 3D printede komponenter og gerne vil teste dem på forhånd, inden du træffer en endelig beslutning, er du velkommen til at bestille en gratis prøve hos os. Du er velkommen til at bestille en gratis prøve hos os.
Praktiske tips om design af funktionelle dele til fremstilling i 3D printservice.

Selvom du har en CAD-model ved hånden, leder du stadig efter den mest økonomiske fremstillingsproces til din ønskede komponent? Vores service til individuel produktion af tribo-dele giver dig et overblik over alle tilgængelige materialer med priser for de forskellige CNC-fræse-, 3D-print- og sprøjtestøbningsprocesser umiddelbart efter upload af CAD-modellen.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h