Skift sprog :

Med vores 3D-printservice kan du fremstille slidstærke plastkomponenter ved hjælp af tre forskellige processer: SLS, FDM og DLP 3D-print. På denne side finder du yderligere information om de respektive produktionsmetoder.
Vil du gerne drøfte dit projekt med en af vores eksperter?
Så tøv ikke med at kontakte os!
Ved SLS 3D-printning påføres plastpulver i lag med en klinge og smeltes med en laser på de specifikke punkter, hvor komponenten skal produceres. Denne proces er først og fremmest kendetegnet ved sin omkostningseffektivitet, hurtige produktion og høje dimensionelle nøjagtighed af de printede dele (fra ±0,15 mm).
Yderligere fordele:
Tip: Sammenlignet med SLS-processen tilbyder FDM 3D-print en større variation af materialer.
FDM er en 3D-printproces, hvor et smeltbart materiale (plast) opvarmes og påføres lag for lag via en eller flere dyser. Dette kaldes også smeltestrengaflejring eller filamenteekstrudering. Den lave pris på en filamentprinter og brugervenligheden gør FDM til den mest udbredte 3D-printproces.
Multimaterialeudskrivning: Med 3D-udskrivning er det også muligt at fremstille dele af op til fire forskellige filamenter i én udskrivningsproces.
Tip: Hvis der ikke er behov for støttemateriale, og der kræves komponenter med god lagbinding og højere dimensionel nøjagtighed (<±0,2 mm), er lasersintring og DLP mere velegnede end FDM.
DLP er en 3D-printproces, hvor syntetisk harpiks udsættes for UV-lys lag for lag i en bakke og derved hærdes eller polymeriseres. En UV-lyskilde rammer en række spejle, som reflekterer lyset som en todimensionel laggeometri og kaster det på materialet.
Fordele:
DLP vs. SLA:
En stor fordel ved 3D-print med DLP-processen er den tidsbesparelse, den medfører. I forhold til SLA-processen, hvor hvert punkt eksponeres individuelt med en laser, hærder harpiksen overflade for overflade i DLP-processen, hvilket reducerer konstruktionstiden mange gange. Derudover øges opløsningen betydeligt med op til 35 µm pixels.

Få dine prototyper eller serier trykt i slidstærkt igus-plast på én til tre dage.

Få et overblik over de anvendelsesområder, hvor igus' 3D-printservice har spillet en afgørende rolle.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h