Lineære akser med tandremsdrev

Collage af aksler med tandrem og flere igus lineæreakser i forskellige størrelser og udgaver.

Vores tandremaksler på et øjeblik

Lineærakse med tandremstræk og føringsvogn.

Kompakt design

  • For mange positioneringsopgaver
  • Motorforbindelse mulig
  • Lavprofils installationshøjde
Lineærakse med tandremstræk og slæde.

Omvendt positionering

  • Hurtig højre/venstre justering
  • Kompakt med lavprofils drylin W dobbeltskinne
  • Med vinkelflange
Lineær akse med tandremstræk til præcise bevægelser i en industriel anvendelse.

Branchespecifikt sortiment

  • For applikationer ned til -30° (LT)
  • For brug under vand (UW)
  • For stænkvandskontakt (SW)
Lineærakse med tandremstræk fra ZLW-systemet.

Åbent modulsystem

  • Variabelt akselspænd på 120/160/200mm
  • Lav vægt med aluminiumsversion
  • Korrosionsfri rustfrit stål version
Tandremstræk på en lineærakse med metalbeslag.

Udkraget akse

  • Permanent installeret drevenhed
  • Maks. aksial belastning 50 N
  • Lav vægt
Elektrisk lineærakse med tandremstræk.

Tandremaksel med motor

  • Definerede slaglængder (300/500/1000 mm)
  • Vedligeholdelsesfri drift uden ekstern smøring
  • Hurtig montering
Miniaturlinjeakse med tandremstræk og slæde.

Lavprofil lineær akse ZLN-40

  • Lavprofilet design, 27 mm højde
  • Vertikal belastning fra 30 N
  • Med NEMA stepmotorer og EC/BLDC jævnstrømsmotorer
Lineæraksel med føringsslæder og spindler til en justerbar automationsløsning.

ZLWT tandremaksel

  • Kompakt tandem tandremsakse med to tandrem i en enhed
  • Klar til tilslutning til motor og styresystem
  • drylin® W udskiftningsleje
Tandremaksel drylin ZLW-1040-E i aluminium med slæde.

Econ tandremaksel

  • Lydsvag drift og lavprofils type
  • Tandrem med forspænding
  • Torsionsbestandig anodiseret aluminiumsprofil
  • Belastninger op til 20 N

Fordele ved tandremsakser

100 % smørefri

Lydsvag drift

Slankt design

Brug under vand

Specifikt for kontinuerlig drift

Økonomiske

Opbygning af en tandremaksel

Lineær føring med nummererede markeringer på et igus-system.
ddx-drevteknologikonfigurator på en bærbar computer med viste drevkomponenter.

Konfigurator til drevteknologi

Individuelle tandremsakser i henhold til dine ønsker

  • Hurtig og nem konfiguration
  • Ekstraudstyr
  • Detaljeret reservedelsliste
  • Hurtig levering*

Anvendelseseksempler med tandrem akse

Offshore-robotter - Inspektion, rengøring & reparation

Remotion-rengøringsrobot på en overflade med mudderspor i en anvendelse.

3D betonprinter l Smørefri løsning til støvede omgivelser

En 3D-printer bygger en stor buet mur på en udendørs byggeplads.

Elektrisk drevteknologi i et automatiseret positioneringssystem

igus plukkestation i et messe- eller udstillingsmiljø.

Flere anvendelseseksempler

Glidelejer i industrielle anvendelser til entreprenørmaskiner, vindmøller og produktion.

Gratis prøve & hvidbog

Fodstøtte i etui fremhævet med lup.

Miniature blyskrueprøve

Whitepaper om drylin E: tandremstræk eller spindeldrev til lineære moduler.

Download af whitepaper

Yderligere information om tandremsakser

Er der mulighed for nem og hurtig vedligeholdelse?

  • Direkte og intelligent vedligeholdelse på skinnen
  • Slidstærkt skydeelement fremstillet af iglidur J200
Pillow block-leje med monteringspile på en aksel.

Hvilke tekniske data er til rådighed for lineære enhed med tandremskørsel?

Tandremakse med målsat tegning af slag, længde og tilslutningsmål.

Hvilke motorer kan jeg forbinde til tandremsakser?

Tandremaksel med elmotor.

Drevmoment og belastning

Diagram med X- og Y-akse og flere stigende linjer for T mellem 0 og 10 m/s.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning