drylin® testlaboratorium

Vores testlaboratorium for drylin lineær teknologi

Hvad har vi testet og hvordan?

Hvilke testbænke er tilgængelige i testlaboratoriet for lineær teknologi?

Testbænk for lineært langt slag

Lineær lang slaglængde

  • Test af slidhastighed ved drejning
  • Belastning på op til 200N
  • Overfladehastighed på 0,01m/s
  • Test ved stuetemperatur
  • Mulig akseldiameter på 10 mm
  • Slaglængde på 300 mm
  • Test under vand mulig
Testbænk 5:1 med lineær bevægelse
  • Slid- og friktionskoefficient under lineær bevægelse
  • Belastning på op til 2.500N
  • Overfladehastighed på 0,2 m/s
  • Test ved stuetemperatur
  • Mulig akseldiameter på 20 mm
  • Slaglængde på 200 mm
Lineær teknologi undervandstests

Lineær teknologi under vand

  • Test af slidhastighed ved drejning
  • Belastning på op til 100N
  • Overfladehastighed på 0,01m/s
  • Test ved stuetemperatur
  • Mulig akseldiameter på 10 mm

Hvilket onlineværktøj flyder testdataene ind i?

Test på testlaboratoriet og igus online værktøj

Udvalgte praktiske tests fra igus' testlaboratorium

Vi tester din applikation

De forskellige områder i igus' testlaboratorium

iglidur glidelejer

iglidur testbænk

robolink økonomisk automatisering

robolink testbænk

energikæde energiforsyninger

Energikæde testbænk

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning