Skift sprog :

SHT-HTX - høj temperatur
Lineærmodul med aksler og ledeskruer af rustfrit stål til høje temperaturer op til 180°C.

SETC - letvægts
Særligt letvægts-version af enkeltrørs-vejledning. Fås også som flangeversion.

SLT - Flad
Flad type på grund af lateral spindelplacering. Baseret på drylin T-miniatureføring.

ZLW-1660-OD
Monteringsdimension: 16: baglæns tandremsakse med en maksimal slaglængde på 3.000 m.

ZAW - cantilever akse
Kørsel enheden er samlet permanent, kun profil og belastning er flyttet. Høj acceleration.
Køb ZAW cantilever-aksel
SLW- XY bord i rustfrit stål
Struktur fremstillet udelukkende af rustfrit stål materialer VA og 316 rustfrit stål. Flade og kompakte.
Med online-konfiguratoren til drevteknologi får du, når du har indtastet dine krav, lineære drev med blyskrue, tandrem eller tandstangsdrev, som du kan konfigurere efter dine behov. Motorer, motorstyringssystemer og andet tilbehør til dine lineære drev kan også bestilles direkte.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h