Skift sprog :

Uanset om det er en hurtig tur i den forhøjede kædekarrusel, en tur i rutsjebanen eller uhyggelig sjov i spøgelsestoget, er den anvendte teknologi underlagt meget høje sikkerhedsstandarder og stiller derfor de højeste krav til alle de installerede komponenter. Vores energikædesystemer og lejeteknologi er den helt rigtige: absolut pålidelig takket være en forudsigelig, lang levetid, lav vedligeholdelse, robust og støjsvag. Ingen minimums ordremængde. Og hvis f.eks. tematiserede attraktioner med dekorationer og animatronics skal tilpasses fuldstændigt, har specialdele fremstillet af højtydende polymerer i 3D print sammenlignelige specifikationer og kan konfigureres og bestilles online med blot et par klik.

Vores vedligeholdelsesfrie igutex tung pligt-lejer er det rigtige valg til ophængning af pariserhjulsgondoler. De består af et robust glasfibervæv og et indre lag, der er optimeret til glideegenskaber, og de er vores specialister til høje belastninger. Til dørmekanismerne i gondolerne anbefaler vi iglidur J bøsning, drylin ZLW lineært drev og energikæder af E2.1-serien.

Vandforlystelser og rutsjebaner har ofte lodrette lifte til at transportere vognene. E.4 serie energikæder, f.eks. E4.56, bruges til at forsyne liften med energi, sammen med det vertikale flizz system med matchende chainflex kabel.
Hvis hele liften eller en del af skinnen til et sporskifte roterer, skal kablerne føres her i rotationsbevægelse. Vores omvendt bøjningsradius-systemer, som muliggør uafbrudt kabelvejledning med rotation på op til 600 grader, er egnet til denne anvendelse.
Med 100 km/t og et fald på 45 meter suser "Power Splash" rutschebanen gennem vandet i den belgiske forlystelsespark Walibi. For at sikre, at passagererne kan stige sikkert af og på, har udviklerne af vandforlystelsen fra firmaet MACK Rides installeret en drejelig port, hvilket stillede særlige krav til energiforsyningen. igus leverede den rigtige løsning: en modulær roterende energiforsyning, der består af en dobbelt sidemonteret energikæde i en styreskinne.

I denne hvidbog finder du værdifulde oplysninger om valg af den rigtige føringsrende til cirkulære moduler, hvis du selv vil type dem. Undgå fejl, der reducerer dit systems levetid eller endda forårsager nedetid.


I tilfælde af hævede forlystelser skal kablerne til kørsel og belysning føres opad for at sikre ubegrænset sjov. Dette kan gøres sikkert og uden afbrydelser ved hjælp af vores energikæder og en passende rende. Ligesom med lifte i rutsjebaner, er e-kæder af E.4 serie såsom E4.56 og det vertikale flizz system ideelle som vejledning med tilhørende chainflex kabel.
Forlystelsesture stiller de højeste krav til hver komponent: Kontinuerlig udendørs drift i alle vejrforhold, konstante bevægelser, samt regelmæssig montering og afmontering af hele systemet.
Takket være en ekstremt robust TPE yderkappe og specielle ledere kan vores kabel modstå de konstante bevægelser i energikæden og trodse selv de mest ugunstige miljøforhold på lang sigt.

Selv i kæmpegynger eller i klassiske skibsgynger skal en lang række medier styres sikkert i gondolen. Vores systemer med omvendt bøjningsradius er ideelle til sjove forlystelser, der ikke ruller. Kablerne føres her uden afbrydelser, og der er ikke behov for en fejltruet glidering, der kræver vedligeholdelse. Modulerne SRM-V eller PRM-V med de passende chainflex kabler bruges til den lodrette bevægelse.
I de hydrauliske cylindre, der bruges til at få forlystelsen oprejst og klar til brug, er der mange lejepunkter, der udsættes for store belastninger. Vores leje af fiberkomposit lavet af materialerne igutex TX1 eller TX3 samt leje af iglidur Q3E er det rigtige valg her.

Store rutsjebaner har overførselsspor til at flytte rutsjebanetogene til parkerings- eller vedligeholdelsespositioner. Vores E4.1 eller E4.Q serie e-chains med matchende rendesystemer og chainflex kabler er egnet til energiforsyning på glidende spor.
Operatøren af forlystelsesparkkæden Six Flags er afhængig af bøsninger fremstillet af materialet iglidur Z, hvilket har ført til en betydelig omkostningsreduktion her. Årsagen var, at vedligeholdelsesarbejdet kunne undværes helt i løbet af sæsonen. Med tørdrifts bøsninger af højtydende plast er det ikke nødvendigt at kontrollere holdere og aksler eller at eftersmøre dem. Et andet plus: lejerne sparer en masse vægt.


Til montering af sikkerhedsstænger er bøsninger fremstillet af materialet iglidur Z ideelle. Det giver maksimal levetid under ekstreme forhold og er også et godt valg til lejepunkter på rutsjebaners hjulophæng.

I indgangspartier til forlystelser bruges vores smørefrie bøsninger f.eks. på automatiske klapper til bagagerum; iglidur G eller iglidur J leje er ideelle her. Vores igubal lejehuse anvendes på automatiske porte.
Den Trier baserede elevatorproducent Baasch & Didong GmbH var på udkig efter en løsning, der pålideligt kunne flytte alle kablerne i kontinuerlig drift - og det med en 180-graders rotation af gondolen, når den blev løftet. Yderligere udfordringer for materialet: absolut pålidelighed under konstant UV-bestråling, ekstrem varme, frost, regn og vandsprøjt. En stærk løsning til kontinuerlig brug blev fundet med en E4/4-energikæde. Og som en komplet samlet readychain er der garanti for hurtig og økonomisk installation og nem demontering på et senere tidspunkt.


Simulatorer kan bevæges i alle retninger og kræver derfor en tredimensionel, fleksibel kabelføring. Til dette formål tilbyder vi vores triflex energikædesystemer med tilhørende vridbare kabel. I elektriske eller hydrauliske cylindre, som sikrer vippe- og drejelige bevægelser af forlystelsen, anbefaler vi vores bøsninger fremstillet af materialerne iglidur QE3, Z eller P. De scorer højt med en lang levetid under tung belastning og er økonomiske.
Vores selvjusterende igubal sfærisk leje og dryspin spindelteknologi anvendes i joystick.
Vores produkter bruges i mange forskellige applikationer i forlystelsesbranchen. Oplev de applikationer, hvor vi allerede har kunnet forbedre bevægelsen

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h