igus-stik med forskellige industrielle tilslutninger på orange baggrund.

Udvalget af industrielle plug-in-stik fra igus

FAQ Ofte stillede spørgsmål om industrielle stikforbindelser

  • Signal- og strømstik fra TE Connectivity (Intercontec)
  • Kabinetter og indsatse fra Harting (Mono og HanModular)
  • M8 & M12-stikforbindelser fra Binder
  • Sub-D fra FCT Molex
  • Signalstik fra Yamaichi
  • Kabelforskruninger fra Hummel
  • Module Connect fra igus
  • Stik er udstyret med kontaktstifter, der passer godt ind i åbningerne i stikkene og dermed overfører strømmen af elektrisk strøm eller lysbølger. Stik, der er en del af enheder, kaldes indbyggede stik.
  • Stik, som bruges til strømforsyningen, kaldes også strømstik.
  • Signalstik bruges til at videresende information, data og signaler.
  • Stik i enden af et kabel kaldes også for koblinger.

Fordele ved igus stik

  • Hurtig levering
  • Høj tilgængelighed af materialer
  • 100 % testet og med garanti
  • Nyttige værktøjer som f.eks. krympetænger
  • Kan også samles med kabel
  • Fra batchstørrelse 1 til høj volumen

Find dine industrielle plug-in-stik i onlinebutikken

Mere sikkerhed og tryghed for dine industrikonnektorer med ibow

Sådan fungerer ibow

ibow - Vinkeladapter til plug-in-stik

  • Defineret bøjning
  • Rotationsvinkel kan vælges frit
  • Installation uden at åbne stikket
  • Kan eftermonteres eller leveres som et færdigt kabel
  • Valgmulighed: farvekodet eller med mærkning

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning