Skift sprog :
Kabelkæder fra igus er specielt udviklet til kontorer og møbler. De er særligt velegnede til skriveborde, både normale og højdejusterbare.
Kabelspoler kan fastgøres i få enkle trin og uden værktøj. Med de fleksible monteringsbeslag kan kabelkæden limes, skrues eller fastgøres med magneter på en lang række forskellige steder. Mellembeslaget gør det også muligt at fastgøre dele af kabelkæden til metaloverflader med enkle magnetiske klips. For at fastgøre den til gulvet skal du blot fastgøre den til et tungt metalstativ ved hjælp af magnetiske klips eller til metaloverflader.

igus kabelkæden kan limes, skrues eller fastgøres med magneter til det højdejusterbare skrivebord og gulvet. Kablerne indsættes blot i kabelkæden med et håndtag.

Produktbrochure
Alle vigtige oplysninger om vores produkter og tjenester

Genanvendelse af energikæder
Få din træk- eller energikæde behandlet i igus' genbrugsprogram.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h