Skift sprog :

basic flizz® E2.26
Som et komplet system tilbyder basic flizz® E2.26, den reviderede nye udgave af basic flizz® 2500, et særligt holdbart og støjsvagt energikædesystem, som er kendetegnet ved et stikbart og modulært udvideligt kanalsystem med op til 20% kortere installationstid og en ny flydende bevægelig ende med integreret EC.P-løsning.

CT200 modulært hus til e-kædesystemer®
CT200-styretrugsystemet er et materiale- og omkostningseffektivt styretrug med hus. Takket være det reducerede antal versioner forbedrer den montering og vedligeholdelse og giver bred kompatibilitet med flere trug- og energikædeserier til krævende industrielle anvendelser.

e-spool® kabel (produktteaser)
E-spool® kabel giver mulighed for elektrisk drevet, fjernstyret bevægelse af et eller to kabler og giver maksimal fleksibilitet i brugen. Takket være det kompakte design og sidevindingen er den usædvanlig pladsbesparende. Desuden kan kabler med små og forskellige diametre vikles pålideligt.

e-spool® teatersæt
Teatersættet e-spool® er en modulær, pladsbesparende løsning til transportafstande på op til 15 m i teatre og eventlokaler med begrænset adgang. Den kan installeres fleksibelt på stedet og tilbyder den fulde ydeevne, kvalitet og kompatibilitet fra det gennemprøvede e-spool® teater.

Roterende kæde SRM statisk
Det statiske SRM-drejemodul imponerer med sin sikre og definerede energikædestyring til roterende applikationer, modulære anvendelighed til forskellige bredder op til 250 mm og enkel integration med lav vedligeholdelse, selv i trange installationssituationer.

Styretrug i stål ST200
ST200 tilbyder en standardiseret, robust og vedligeholdelsesvenlig løsning til lange rejser - med modulære monteringssæt og brug af den nye E4.1R rullekæde.

TRM triflex® rotationsmodul
Med fem triflex® e-kæder® installeret giver den nye TRM plads til en række forskellige kabler og andre medier til krævende anvendelser i f.eks. vindmøller eller teleskoper. I en kompakt type (ydre diameter 1.300 mm, installationshøjde mindre end 1 meter) kan der sikkert opnås en rotationsvinkel på 2.100°.

e-spool® teater HD30
igus® udvider nu sit eksisterende produktsortiment med kørelængder på 10 og 15 meter med yderligere en 21 meter lang version. Twisterband TBHD30 gør dette muligt og kan stadig betjenes med det redundante fjedersystem for sikker tilbagetrækning.

e-spool® teater HD42
Takket være brugen af det større TBHD42 twisterband kan der flyttes flere kabler og større diametre over strækninger på 10 og 15 meter. Denne øgede systemkapacitet gør det muligt at realisere mere komplekse og omfattende applikationer.

Designstudie: e-spool® teater HD42e
Den nye standard for op til 40 meters kørsel, udviklet i overensstemmelse med DIN EN 17206 og DGUV Princip 315-390. Udstyret med en kraftig motor og et intelligent styresystem tilbyder e-spool® HD42e højere fyldningsvægt og et modulært system, der giver mulighed for nem tilpasning og udvidelse.

Designstudie: zig-zag E4.56
Standardiseret zig-zag-styringskoncept med e-kæden® E4.56 til lodrette bevægelser på op til 40 m. Det gennemprøvede system er designet til brug på forskellige spær og er baseret på DIN EN 17206 og DGUV-princippet 315-390.

Polymer-rotationsmodul ReBeL-Twist
Det nye polymerrotationsmodul er designet til at passe til akse 1 på ReBeL og Universal Robots UR10e og muliggør enkel integration.

Med vores nyhedsbrev vil du ikke længere gå glip af nyheder fra igus. Hold dig hele tiden opdateret om vores virksomhed og vores bevægelsesplastik. Vær den første til at opdage nye produkter, spændende anvendelser, aktuelle laboratorierapporter og meget mere.

Udviklet til teater- og scenebrug i overensstemmelse med DIN EN 17206 og DGUV-princip 315-390. Siden sidste år er den blevet en uundværlig standard inden for teater- og sceneteknik. En yderligere, mere kompakt størrelse med en vandring på 10 m og det nye, valgfrie tilbehør (skralde, bremse og forbindelsesbeslag til loftsmontering) afrunder nu produktsortimentet. Kædens forlængede længde kan placeres individuelt ved hjælp af skralden. Bremsen sikrer en kontrolleret afvikling. Tilslutningsbeslagene hjælper ved installation under kundens struktur.

Let og økonomisk
Alle fordelene ved en e-kæde® med et innovativt styringskoncept til bevægelser på op til 10 meter. Systemet er designet til brug på forskellige spær og er baseret på DIN EN 17206 og DGUV Princip 315-390. Den nuværende systemlængde er 2,16 m. Forskellige kædebredder er mulige, indvendige bredder fra 75 til 150 mm er tilgængelige.

E-spool-mikrofonen udfylder et hul inden for lydteknologi og er særligt alsidig takket være sin kompakte størrelse og sit lette design. Brugen af twisterband eliminerer behovet for en slæbering. Uafbrudt lydtransmission kan således garanteres i en udbygningslængde på 30 m. Med e-spool mikrofonstereo føres to kabler parallelt, så der kan tilsluttes to mikrofoner. Begge systemer leveres komplet med motor og styresystem, og e-spool® microphone stereo leveres også med en mikrofonskinne til to mikrofoner.

Sammen med de nye eftermonterede monteringskonsoller er e-loop® et energiforsyningssystem til landborerigge, der er klar til at blive tilsluttet. De standardiserede beslag til nem tilslutning af den bevægelige ende og den faste ende af e-loop® ELP.300 til standard topdrevsmodeller fuldender e-loop® porteføljen.

Den nye igus® standard for støtteplader og flydende bevægelige ender med identisk hulmønster og samme fastgørelseshøjde for en endnu mere installationsvenlig tilslutning af e-kædesystemet® til den bevægelige ende. Systemet leveres med en integreret holder til trækaflastning og kan som ekstraudstyr udstyres med EC.P push/pull-kraftovervågning.

Simpelthen pålidelig rotation
Et standardiseret føringstrug til forskellige kædebredder, inklusive forberedelse til smart styring af plastens slutposition
Dimensioner [in mm]
Udvendig diameter: 600
Indvendig diameter: 300
Systemhøjde: 75 til 165

Af og til passer de mange standarder ikke ind i den tilgængelige installationsplads, og en brugerdefineret roterende energiforsyning i en anden installationsstørrelse skal designes omhyggeligt. Det er nemt og tager kun få sekunder at konfigurere det perfekte roterende energiforsyningssystem til din applikation - med den nye Rotation Module Configurator. Med en ydre diameter på 200 mm til 2.500 mm får du en færdig standard i din ønskede størrelse, som du kan bestille direkte online.

e-spool® energikædesystem - til teatre og scener
Oplev energikædesystemet til teatre og scener i overensstemmelse med DIN EN 17206 og DGUV Princip 315-390. E-spool® er et kabelstyringssystem med automatisk tilbagetrækning (fjederspænding). En ny spændingsoptimeret e-kæde® styres med en tromle og bruger en integreret holdefjeder til at sikre den korrekte længde og spænding til energiforsyningssystemet. Twisterbåndet forbinder tromlen med akselens endeblok, der fungerer som grænseflade til de permanent installerede kabler.
Dimensioner [in mm]
Højde: 1,050
Bredde: 950
Dybde: 950

Op til 15 meter høj på spær
Den nye standard inden for teater- og sceneteknik scorer point med sin markant reducerede vægt på spærene, modulære design og vandringer på 5-15 meter. Det nye system afrundes med fastgørelseselementer til spær, en støtteplade i den bevægelige ende og en sikkerhedspakke, der kan bestilles som ekstraudstyr i henhold til DIN EN 17206 og DGUV princip 315-390.
Dimensioner [in mm]
Længde: 2.000
Bredde: 410
Højde: 620 til 1.350

Til lodret installation
Sikker roterende energiforsyning til lodret installation med ekstra styreelementer m.m. til at absorbere lateral acceleration og frit valgbar fast endeposition:

Til lodret installation
Sikker roterende energiforsyning til lodret installation med ekstra styreelementer (magsnap / guidelok rockers)

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439Skriv e-mailPersonlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h