Mellemstørrelse energikæder for mellemstore belastninger

Energikæde

E2.1

E2.1
E2.1
  • Indvendige højder: 21 - 48 mm
  • Fås i to versioner:
    • Kan åbnes fra begge sider langs den ydre radius
    • Kan åbnes fra begge sider langs den indre radius
  • Standarden for anvendelser i mellemlastområdet
  • Op til 10 dB(A) mere støjsvag end E2/000
  • Vægt/dimensionsforhold forbedret i forhold til sammenlignelige forgængerserier
  • Kan samles op til 55 % hurtigere end forgængeren
  • Valgfrit åbningsværktøj til endnu hurtigere åbning og lukning

E2/000

E2 000
E2 000
  • Indvendige højder: 21 til 45 mm
  • Fås i to versioner:
    • Kan åbnes fra begge sider langs den ydre radius
    • Kan åbnes fra begge sider langs den indre radius
  • Høj styrke, støjsvag drift
  • Mange muligheder: fås også som rør og halvrør

E2 mini

E2 mini
E2 mini
  • Indvendige højder: fra 17 til 41 mm
  • Fås i tre versioner:
    • lukket
    • Kan åbnes langs den ydre radius
    • Kan åbnes langs den indre radius

Beskyttelse mod snavs og spåner

R2.1
R2.1

Genbrug af energikæden

chainge
chainge

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning