Skift sprog :

Plastrullerne fra igus dækker et bredt spektrum af industrielle anvendelsesområder. Sortimentet omfatter føringsruller, knivsægsruller til transportbånd, remskiver og løberuller af plast samt rulleadaptere (herunder med plastbelægning) til kuglelejer.
Uanset om det drejer sig om maskinteknik, transportbåndsteknologi eller anlægsbyggeri: Rullerne fås i forskellige diametre, bredder, geometrier og materialer, lige fra standardudførelser til specialfremstillede udgaver. Plastrullerne fås i mange forskellige udførelser og kan integreres direkte i eksisterende konstruktioner, hvilket understøttes af CAD-modeller, tegninger og tekniske parametre såsom belastninger, hastighed og temperaturområder til brug ved planlægning og udvælgelse.
Afhængigt af kravene fås de som komplette ruller med indbyggede lejer eller som rulleadaptere til montering på standardnav – også til driv-, afbøjnings- og styreopgaver.

Takket være de indbyggede faste smøremidler kræver vores ruller ikke en eneste dråbe smøreolie og er 100% smørefri.

igus’ højtydende ruller er robuste og op til seks gange mere slidstærke end tilsvarende ruller af plast.

At spare på smøremidler er ikke kun godt for miljøet, men også for din pengepung. igus-ruller er holdbare og vedligeholdelsesfrie.

Nogle produkter fra rulle-serien er FDA-konform og ideelle til fødevare- og drikkevareindustrien.



Til brugerrapporterne:
Ved første øjekast virker fordelene ved bøsninger til brug som ruller meget tiltalende. De optager betydeligt mindre plads end kuglelejer, er smørefrie afhængigt af udførelsen og er mindre følsomme over for støv og rengøringsmidler. Lejer fremstillet af plast er korrosionsfrie og er desuden generelt billigere og lettere.
En bøsning monteres normalt på en sådan måde, at det presses fast ind i en housing. En aksel roterer derefter i dette faste leje. Man taler om en rulle, når bøsningen bevæger sig rundt om den stive aksel, som i dette tilfælde kaldes en akse, da den ikke overfører drejningsmoment. Derefter ruller den rundt langs den ydre diameter. F.eks. på en styreskinne, en linkrulle eller en hvilken som helst anden overflade.
At rulle i stedet for at glide. Eller at rulle og glidende?
Et praktisk eksempel er en skydedør på et skab, der er monteret på ruller. Der er monteret ruller på døren, som ruller på skinner. Når man ser nærmere på det, har vi små, fastlåste aksler, som rullerne drejer rundt på. I det ideelle tilfælde drejer rullerne om deres egne akser, når døren skubbes. Situationen er en anden, hvis rullen ikke ruller ud, men i stedet standser og glider hen over skinnen. Døren ville blive svær at åbne, da modstanden ville være større. Dørens vægt hviler jo på det meget lille bærende overflade mellem rullen og skinnen.
Her er nogle nyttige tips til udformning af plastruller i ét stykke:
Valg af det rigtige materiale
Mens en bøsning er konstrueret til at bære den belastning, der påføres af akslen, og til at generere så lidt varme som muligt med så lidt friktion som muligt under bevægelse, ser det hele lidt anderledes ud i en rulleanvendelse. Da lejet ikke sidder "helt fast" i et housing, som i bedste fald understøtter halvdelen af lejets omkreds, er det kun støttepunktet på rullebanen, der er til rådighed for en rulle. Det resulterende overfladetryk på den ydre diameter er højt. Det spiller egentlig ingen rolle, hvilket materiale rullen er lavet af. Den såkaldte "Hertz-kompression" sætter stort set alle materialer på prøve i varierende grad. Resultatet er en udfladning. Forstærkningsfibre i plasten er løsningen på dette problem.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h