Skift sprog :
Drylin® udkragede akser er velegnede til mange positionerings- og justeringsopgaver og er kendetegnet ved høj driftssikkerhed og lav vægt. Applikationer i et lodret plan er særligt velegnede til dette. Hvis drevet realiseres via en tandstang, reduceres den masse, der flyttes. I forhold til energibesparelser er kraftoverførslen til en tandstang op til 30 % mere fordelagtig sammenlignet med en bælteafbøjning. Det er også muligt at tilslutte gribere, opsamle og flytte dele.
Fordele på et øjeblik:

Drylin® udkragningsaksen ZAW-1040 har en permanent monteret drivenhed. Den er smørefri, let og velegnet til høje accelerationer.

Til lineære akser og håndteringssystemer generelt tilbyder igus® et bredt udvalg af elektriske motorer. Hybrid-trinmotorer eller jævnstrømsmotorer bruges i spindel-, tandrems- og tandstangsdrev. De elektriske motorer fuldender udvalget af igus® inden for automatisering. Hele håndteringssystemer kan således konfigureres i kombination med udkragningsakser og lineære akser med tandstangsdrev generelt.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h