Skift sprog :

Designtips til fritbærende applikationer

Jeg er bekendt med slæbekæderne fra igus® og kender de nødvendige dimensioner og bevægelsestyper til mit kabelføringssystem.

Jeg kender miljøvariablerne i min applikation og vil gerne konfigurere dem nemt online eller anmode om et skræddersyet projekt fra en ekspert.

Jeg er i tvivl om valget af en energikæde til min applikation og har brug for yderligere information.

Ingen lang søgen efter den rigtige energikædeserie og det rigtige tilbehør. Sofistikeret teknik gjort let. Komplette sæt med kun 3 klik!
Hvor bruges slæbekæder? - Slæbekæder fra igus® er allerede i pålidelig brug i mange hundrede tusinde applikationer verden over - fra drikkevareautomater til stålværker. Over 400.000 kunder verden over fra 50 industrier er afhængige af energikæder fra igus®.

Er du interesseret i vores trækkæde, men vil gerne holde den i hånden for at træffe en endelig beslutning og få det bedst mulige indtryk?
Så er du velkommen til at bestille en gratis prøve hos os.

hurtigere design af energikæden. CAD-modeller til en lang række systemer. Det er nemt at designe trækkæder.
Vores e-chain® bruges allerede pålideligt i mange hundrede tusinde applikationer verden over - fra drikkevareautomater og CNC-maskiner til stålværker. Ikke-støttede længder kan nemt overvindes, og lange transportafstande er mulige i en lang række brancher. Den har et modulært design og er derfor nem at installere. Fuldstændig medievenlig og designet til den mindste bøjningsradius er igus® kæder velegnede til snævre installationspladser, men også til store, tunge og stive kabler eller slanger.


chainflex-kabler
chainflex® Kabler til bevægelse
Fejlsikre kabler til slæbekæder og energikæder.

Testet!
Hvert år udføres 3.000 tests af e-chain® for at modstå de hårdeste påvirkninger.

Online-værktøj
Oversigt over alle onlineværktøjer til energikæden.

Energikædens katalog
Download e-chain® kataloget direkte online!
► Download her (PDF)
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h