Skift sprog :

Brochure om tandhjul
Et overblik over vores produktsortiment i kataloget
Gearene, der er fremstillet af den tribologisk optimerede iglidur højtydende plast, imponerer med en betydeligt længere levetid end gear fremstillet af kommercielt tilgængelige plastmaterialer. På grund af finjusterede tilsætninger af forstærkningsmaterialer og faste smøremidler kræver de ikke yderligere smøring. Vores plastgear kan bruges til mange forskellige formål.
I vores gearbutik har du mulighed for at købe forskellige typer plastgear uden minimumsbestilling. Her finder du tandhjul, tandstænger, koniske tandhjul og vinkelgearkasser.
Gearene af højtydende iglidur-plast muliggør smørefri og vedligeholdelsesfri brug.
Takket være deres specielle kombinationer af base polymerer, fibre, extenders og faste smøremidler, er de ekstremt slidstærke. Vores tandhjul har allerede bevist sig selv i diverse anvendelser.
iglidur-materialerne bliver testet i vores interne testlaboratorium.
I overensstemmelse med parametrene i din applikation giver vi dig gratis rådgivning om det rigtige materiale og den fremstillings- og værktøjsteknologi, der er nødvendig for at fremstille dit individuelle tandhjul (fortandede komponent) i en pålidelig proces uden forpligtelse.
Du kan afgive en ordre til igus uden minimums ordremængde.
Vores CAD-bibliotek gør arbejdet lettere for alle designere.
Du kan oprette CAD-modeller af vores gear/gearracks her, downloade dem i forskellige filformater og endda importere dem direkte i dit CAD-program.
Ingen tilmelding er nødvendig.

Fra en enkelt del til flere millioner

iglidur® tandhjul har bevist deres værdi i forskellige transmissioner og er testet under realistiske anvendelsesbetingelser på igus testlaboratorium. Eksempelvis er drivmomentsfluktuationer, effektivitet og slør på transmissioner med iglidur® tandhjul blevet målt og evalueret elektrisk. De indsamlede empiriske værdier gør det muligt løbende at optimere vores gear og bruge dem i slidstærke, kontinuerlige anvendelser.
iglidur® gear er kendetegnet ved deres særlige slidstyrke under brug. På grund af deres særlige materialesammensætning af basispolymerer, fibre, fyldstoffer og faste smøremidler har de meget lave slidegenskaber og kræver ikke yderligere smøremidler. Det forlænger vedligeholdelsesintervallerne og reducerer dyre nedetidsminutter.
Hvad er et gear?
Et gear er en rund komponent med jævnt fordelte tænder rundt om dens omkreds. Det bruges til at overføre kraft mellem to roterende tandhjul eller mellem et tandhjul og en tandstang. Afhængig af applikationen kan der anvendes yderligere typer.
Hvilke typer gear findes der?
De mest almindelige typer af gear/gearkomponenter er:
Forskellige gear- og fortandingstyper kombineres ofte med hinanden for at realisere bestemte bevægelsessekvenser.
Hvornår passer tandhjulene sammen?
For at tandhjulene kan bevæge sig let, er det vigtigt, at tænderne passer sammen. Til dette skal tandhjulenes tænder have samme størrelse og derfor det samme modul. Dette gælder for alle gearkomponenter, f.eks. også for tandstænger, koniske tandhjul osv.
Hvad er modulet i et gear?
Modulet angiver størrelsen på et tandhjul. Modulet beregnes ved at dividere pitchcirkeldiameteren med antallet af tænder (m= d/z).
Det skal bemærkes, at kun tandhjul med samme modul kan kombineres.
Hvor længe holder et tandhjul?
Et tandhjul levetid afhænger af forskellige faktorer. På den ene side specifikationerne (f.eks. modul eller antal tænder) af tandhjulet, og hvordan tandhjulet bruges (f.eks. anvendelsestemperatur, moment eller hastighed). Hvis du på forhånd vil vide, hvor længe et tandhjul holder i din applikation, er du velkommen til at udfylde vores formular for en gratis levetidsberegning.
Prøv det nu
Hvordan fremstilles tandhjulene af de højtydende polymerer fra iglidur®?
Hos igus fremstilles tandhjul ved hjælp af tre produktionsprocesser:
Afhængigt af din forespørgsel vil vi rådgive dig gratis og uforpligtende om produktionen for at finde den mest økonomiske løsning sammen med dig.
Hvordan testes iglidur® gearene?
I vores testlaboratorium har vi testrigge til at afprøve vores tandhjul af de forskellige iglidur® materialer i forskellige scenarier. Vi leverer også gerne prøver til dine anvendelsesrelaterede tests.
Hvad er den mindste ordremængde?
Der er ingen minimums ordremængde for vores tandhjul. Du kan forespørge og bestille uden minimumsantal.
Kan gear fra iglidur® smøres?
Ekstern smøring af tandhjulene er ikke påkrævet. Alle de materialer vi anvender er tribologisk optimeret og udviklet for tør drift. Men hvis du ønsker at smøre, kan du gøre det med et silikonefrit smøremiddel.
Jeg har brug for en særlig type, er det muligt?
Ja, produktionen af specielle geometrier er mulig og gennemførlig for alle mængdescenarier på grund af vores brede vifte af fremstillingsprocesser. Vi giver dig gerne individuel rådgivning om din specielle geometri og det passende materiale. Du kan bestille dit skræddersyede udstyr her.
Hvilke fordele har gearene fra iglidur® ?
iglidur® tandhjulene kræver ingen ekstern smøring og er derfor vedligeholdelsesfrie. Herudover drager du nytte af den lange levetid på vores tandhjul, på grund af slidstærke materialer, som vi opnår med formuleringen af iglidur® materialerne. Sammenlignet med metalgear er plastgear støjsvage og har optimale nødløbsegenskaber. Den tribologiske optimering af materialerne resulterer også i en lav friktionskoefficient.
Hvornår skal et gear udskiftes?
Så snart kraftoverførsel ikke længere er mulig på grund af slid på tandhjulet, skal det udskiftes. Gennem geometriske justeringer som modul, antal tænder eller ved at vælge det rigtige materiale kan gearets levetid øges.
Hvad er de tilgængelige anvendelsesområder?
iglidur® tandhjulene bruges i alle brancher. Afhængigt af anvendelsesområdet tilbyder vi specielle materialer, der f.eks. har FDA-overensstemmelse eller visse brandstandarder (f.eks. bilindustrien) eller lignende kriterier.

Teknologi op og omkostninger ned nu
Plastgear er omkostningseffektive, kræver ingen eksterne smøremidler og er vedligeholdelsesfrie.
I modsætning til metalgear indeholder vores plastgear faste smøremidler, der reducerer friktionen.
Desuden giver visse fyldstoffer en yderligere
forbedring af de mekaniske specifikationer.
Fordele på et øjeblik
Hvis du er på udkig efter gearkasser af høj kvalitet, der er specielt udviklet til dine automatiseringsprocesser, er vores drygear-gearkasser af højtydende plast den ideelle løsning. Disse gearkasser indeholder slidstærke plastgear, der sikrer en præcis og pålidelig ydelse.
Alle igus plastgearkasser er modulopbyggede; de kan udvides efter behov og integreres i eksisterende systemer.