Energikæder, kabler og lejeteknologi til mikroelektronik

Udvalgte produkter til mikroelektronik

e-skin flat
  • Renrumskompatibel i henhold til IPA ISO klasse 1
  • Modulært, kompakt design
  • Kabler kan udskiftes på få minutter
  • Fås med tilpasset CFCLEAN-strengstruktur for høj pålidelighed som ekstraudstyr
e-skin soft
  • Renrumskompatible i henhold til IPA ISO klasse 1
  • To dele, bestående af øvre og nedre skal
  • "Hurtig montering takket være lyn" -funktion
  • Til hurtige, korte applikationer uden understøtning
e-kæde E6
  • Renrumskompatibel i henhold til IPA ISO klasse 1
  • Optimeret design uden målbart slid
  • Særligt støjsvag drift
  • Sidedele lavet af materialet ESD, der forhindrer statisk opladning
CFCLEAN
  • Med meget slidstærke kappematerialer
  • Garanteret levetid på 20 millioner slag med en radius på 70 mm
  • Kombinationen af CFCLEAN og e-skin flat er certificeret i henhold til renrumsklasse 1
e-kæde E6
  • Ingen smøring eller vedligeholdelse
  • Certificeret til brug i renrum i henhold til ISO-klasse 6 til 3
  • Særligt støjsvag drift
xiros drejekranslejer
  • Monteringsklart drejekransleje til smørefri tør drift
  • Vedligeholdelsesfrie glideelementer med lav partikelemission
  • Ring fremstillet af letvægtsanodiseret aluminium
xiros-kuglelejer
  • Kuglelejer fremstillet af højtydende plast til tør drift med lav friktion
  • Omkring 50% mere omkostningseffektive og lettere end konventionelle kuglelejer i rustfrit stål
Stangmateriale
readycable
  • Kabler leveres med stik og fuldt udstyrede
  • Spar montagetid og -omkostninger
  • Lang og forudsigelig levetid takket være omfattende test og kvalitetskontrol

Vellykket i brug

Dissipative ESD-energikæder og smørefrie lejer til test af printkort

Positioneringssystemer i elektronikproduktion

Holdbare energiforsyningssystemer til positioneringssystemer i elektronikproduktion

Montører af trykte kredsløb fra IPTE

Klæbedispenser til kameramoduler

SMD pick and place-maskine fra Assembléon

Specialkabler og energikæder til SMD-placeringsmaskiner

Montører af trykte kredsløb fra IPTE

Konsekvent pålidelig PCB-samling med chainflex og e-chains

Sensorprøvestand fra Hoffmann + Krippner

Jævn bevægelse i sensortestriggen

e-skin flat i brug i et lineært system med luftlejer

Lineært system med luftlejer til højpræcisionsjusteringer

Eksempel på renrumsapplikation for halvledere

Energiforsyningssystemer i halvlederproduktion

Eksempel på renrumsapplikation for halvledere

Håndtering af wafers

Prøver og yderligere oplysninger

Brochure om renrum

Brochure om renrumsprodukter

igus hjørnet

XXL prøveæske

ESD-produkter

Oplysninger om ESD

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning