Skift sprog :

E4.1 - Energikæden til næsten enhver anvendelse. Vores energikæder udsættes for de højeste belastninger i vores interne testlaboratorium for at teste kvalitet og levetid. E4.1 imponerer med sin lange levetid, høje stabilitet og modularitet. Uanset om det drejer sig om tunge opgaver eller transportafstande på over 800 meter - pålideligheden er garanteret. E4/4HD giver den nødvendige stabilitet i tilfælde af kraftig tilsmudsning eller høj luftfugtighed.
Typiske brancher og anvendelser: Indendørs kraner, komposteringsanlæg, rensningsanlæg...

En serie til næsten enhver anvendelse

Høj ekstra belastning til lange rejsedistancer

Friktion minimeret, levetid fordoblet

Profilruller e-chain® - spar op til 57% energi

Rullende i stedet for glidende

Selvstyrende e-kæde® uden styretrug

Komplet sæt til lange rejsedistancer
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h