<strong>drylin® E elektriske motorer</strong><br><font size="7">Klar til levering inden for 24 timer</font>

drylin E elektriske motorer

Klar til afsendelse inden for 24 timer

Automatisering med stepmotorer, jævnstrømsmotorer og EC/BLDC-motorer

Stepper motorer drylin E til drevteknik
  • Kraftfulde i 5 størrelser
  • Motorer med metrisk stik eller flertrådede ledninger
  • Sikkerhed med enkoder og bremse
  • Med fladet motoraksel (D-Cut) for øget antirotationsfunktion
Jævnstrømsmotorer og DC-motorer drylin E
  • Fås også med beskyttende hus
  • Drejemomenter fra 0,1 til 1,8 Nm
  • Hastigheder op til 440 o/min
  • Med fladet motoraksel (D-Cut) for øget rotationssikring
EC-motor drylin E, børsteløs jævnstrømsmotor
  • Med Hall og encoder
  • Størrelser NEMA: 17, 23 og 34
  • Stort set slitagefri
  • Meget høje hastigheder
  • Mere omkostningseffektive end konventionelle servomotorer
Føringsskrue stepmotor drylin E
  • 3 størrelser med holdemoment 0,1-2 Nm
  • 7 skruetyper med stigninger fra 0,8-50 mm
  • Matchende skruemøtrikker tilgængelige
  • Gevindskrue kan monteres fra begge sider til stepmotor uden encoder
Steppermotor med IP68-beskyttelse mod vand
  • Installationsstørrelse: NEMA23/flangemål 56 mm
  • Beskyttelsesklasse - motorhus: IP68 (10 m)
  • Holdemoment: 1,30 Nm
  • Nominel strøm: 4,20 A
  • Motortilslutning: Terminalboks
Jævnstrømsmotorer med snekkegear drylin E
  • Med spline
  • Pladsbesparende &, støjsvag
  • Drejemomenter fra 0,75 Nm til 2,00 Nm
  • Hastigheder op til 350 omdr./min.
  • Positionsgiver inkluderet

Hvorfor drylin E-motorer?

Levering 24 timer

Klar til forsendelse på 24 timer

Aktier

Konstant opretholdt store lagre

Ikon for levetid

Lang levetid for produktet

Ikon for langvarig tilgængelighed

Produktsortiment tilgængeligt på lang sigt

Intet ikon for minimumsordremængde

Ingen minimums ordremængde

100% -testet ikon

100% testet

drylin E produktfinder

Til elektriske motorer

Motor konfigurator

Til elektriske lineære drev

Konfigurator til drevteknologi

Til spindelmotorer

Konfigurator til føringsskruemotor

Vores service tilbyder

drylin E motorstyringssystemer

  • Hurtig idriftsættelse
  • Enkel og intuitiv brugergrænseflade
  • Kompatibel med industrielle styresystemer
  • Til alle drylin lineære akser
Oplysninger om motorstyringssystemer
Ikon for motorstyringssystem

drylin E prøveprogrammer

  • Download programmer med master-/kontrolprogram & -dryve-parametrisering
  • Kompatibel med industrielle producenter (Siemens, Beckhoff, Wago osv.)
  • Kompatibel med almindelige single-board computere/udviklerkort
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Til eksempelprogrammerne

Anvendelseseksempler med igus-motorer

Anvendelse VonJan Laser

Positionering i laseranvendelseslaboratoriet

Motoranvendelseseksempel XXL-scanner

XXL røntgenscanner

Twaxis spejltag

Motoriseret spejlloft bestående af 120 spejle

Jævn bevægelse i sensortestriggen

Jævn bevægelse i sensortestbænken

AWB

Yderligere anvendelseseksempler

Du er måske også interesseret i

drylin E-motordrev

Gearkasse
  • Planetgear til igus-trinmotorer NEMA 23 og 34
  • Øget motormoment
  • Højere holdemoment for en bremse
  • To monteringsstørrelser
  • Reduktionsforhold på 3 & 5 tilgængelig

drylin E-koblinger

Kobling
  • Med firkantet eller rundt hus
  • 20 versioner på lager
  • Vibrationsdæmpende &, tilstikbar
  • Temperaturområde fra -30 °C til +100 °C

drylin E-skifteforsyningsenheder

Strømforsyningskomponenter
  • 8 versioner i onlinebutikken
  • Nominel effekt fra 75 til 960 W
  • Klar til levering inden for 24 timer
  • Velegnet til igus motorstyringer

drylin E-motorkabler

DRE_PROD_motor_kabel_indsamling
  • Længder på 3 m, 5 m, 10 m eller 20 m
  • Forskellige ydre materialer
  • Lige og vinklede stik
  • Leveres fra lager

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning