Hannover Messe 2026

Nyheder om kuglelejer i plast

Hybrid radial sporkugleleje

Hybrid radial sporkugleleje

Til højere belastninger med inderløb i rustfrit stål

Kugleoverføringsenhed med hul kugle

Kugleoverføringsenhed med hul kugle

Op til 49% lettere på grund af hule kugler

Dissipativ transportørrulle, kulstof

Dissipativ transportørrulle, kulstof

Dissipativ og effektiv med F182-plastlejer

Dissipativ transportørrulle, rustfrit stål

Dissipativ transportørrulle, rustfrit stål

Dissipativ og effektiv med F182-plastlejer

Nyheder fra efterårets 2025-messer

Kugleleje til renrum

Radialkugleleje med dyb rille fremstillet af xirodur C161

Lav partikelemission på grund af slidstærkt C161-materiale

Trykleje med bur

Trykleje med bur

Maksimal levetid med aksiale belastninger

Transportørrulle med keramisk leje

Transportørrulle med keramisk leje

Den kan bruges op til +250 °C og er modstandsdygtig over for kemikalier.

Nyheder fra forårets 2025-messer

Keramisk kugleleje

Keramisk kugleleje

Temperatur- og kemispecialist lavet af zirkoniumoxid og siliciumnitrid

Saturn kugleoverføringsenhed

Saturn kugleoverføringsenhed

Lav installationsdybde og nem montering

Ledende kugleoverføringsenhed

Ledende kugleoverføringsenhed fremstillet af iglidur F182

Ideel til halvlederindustrien på grund af høj elektrisk ledningsevne

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning