Skift sprog :
Landstrøm, også kendt som »cold ironing«, er en miljøvenlig løsning til at forsyne skibe i havn med strøm, uden at de behøver at benytte deres dieselgeneratorer. Dette mindsker emissioner og støj og gør det muligt for skibene at holde hovedmotorerne slukkede, samtidig med at de stadig får strøm til belysning, klimaanlæg og andre systemer. Hos igus bidrager vi til at forenkle landstrømforsyningen og muliggør en effektiv og praktisk tilslutning af skibe til elnettet, uanset hvor i havnen de ligger fortøjet.
Mange kender måske allerede til landstrøm, men under et andet navn. Af den grund følger her nogle af de mest almindelige synonymer for landstrøm:
For at få et bedre indblik i emnet landstrøm er det nyttigt at kende og gøre sig fortrolig med nogle nøglebegreber:

Hver havn er unik. Tidevandsforholdene, typerne af havneindsejlingerne og udstyret varierer fra havn til havn. Skibe, der er udstyret til landstrømforsyning, har en kabeltromle om bord, der gør det muligt at sænke to kabler med tilslutning ned på kajen. Disse kan derefter tilsluttes stikkontakterne på kajen. Der er tre betingelser for at finde den optimale placering af en fast stikkontakt:
1. Forskelle mellem skibes landstrømsforbindelser
2. Begrænsninger i forbindelse med CMS om bord
3. Fleksibilitet i anløbspladsernes placering
Det selvkørende iMSPO-system fra igus er løsningen. Systemet kan levere en landstrømsforbindelse til skibets kabel, uanset hvor der er behov for det langs kajen, i en afstand på 400 m og derover.
Søfartsbranchen står ved et vendepunkt, når det gælder om at mindske sin miljøpåvirkning og fremme mere bæredygtige praksis. En af de centrale teknologier, der bidrager til at fremme denne omstilling, er igus’ landstrømsløsning. Hos igus går vi forrest i udviklingen af innovative systemer, der gør det muligt for skibe at skifte til rene energikilder, når de ligger ved kaj. Vores systemer omfatter følgende:
En af de største fordele ved landstrøm er den markante reduktion i skadelige emissioner. Skibe, der skifter til landstrøm, når de ligger til kaj i havnen, kan slukke for deres dieselgeneratorer, hvilket medfører en betydelig reduktion af nitrogenoxider, svovloxider, partikler og kuldioxid. Disse emissionsreduktioner er ikke kun gode for kloden, men også for sundheden hos de mennesker, der bor i nærheden af havne.
Med færre skibsemissioner forbedres luftkvaliteten i og omkring havneområderne. Dette er især vigtigt for byer, hvor havnen udgør en integreret del af bylivet. Renere luft betyder færre luftvejssygdomme og en højere livskvalitet for de lokale beboere og havnearbejderne.
Landstrøm bidrager også til et mere stille miljø, da skibets motorer og generatorer kan slukkes. Denne støjreduktion er ikke blot behagelig for ørerne, men bidrager også til et stressfrit miljø.
Landstrøm er ofte mere effektiv end strømproduktion om bord på skibe. Når denne energi stammer fra vedvarende energikilder, øges effektiviteten yderligere, hvilket fører til en endnu større reduktion af CO₂-aftrykket.
Ved at benytte landstrøm kan skibe reducere deres forbrug af fossile brændstoffer. Dette bidrager ikke blot til at mindske forureningen, men sænker også driftsomkostningerne for rederierne.
igus’ landstrømsystemer er en vigtig del af grønne havneinitiativer, der har til formål at minimere skibstrafikkens miljøpåvirkning. De viser, at havnemyndighederne og rederierne er fast besluttet på at gøre den maritime sektor mere miljøvenlig.
Indførelsen af igus’ landstrømsystemer er et tydeligt tegn på, at den maritime industri er klar til at investere i bæredygtige teknologier. Dette fremmer ikke blot miljøvenligheden, men styrker også branchens image som ansvarlig og fremtidsorienteret.
Der skal opfyldes en række krav og standarder for at kunne installere landstrøm både i havnen og om bord på skibe. Både havnen og selve skibene er berørt.
I en tid, hvor bæredygtighed og miljøbeskyttelse bliver stadig vigtigere, giver brugen af landstrøm betydelige økonomiske fordele for havneoperatører og rederier. Fra 2030 og fremover skal alle havne i Europa være udstyret med et landstrømsforsyningssystem. Handl hellere tidligt med igus end for sent. Følgende punkter er en fordel for enhver port og kan realiseres med løsninger fra igus:
Fra og med 2030 bliver det obligatorisk i hele EU at benytte landstrøm for container- og krydstogtskibe med en bruttotonnage på over 5.000. Fra nu af vil alle forbrændingsprocesser ved kajen ligeledes være forbudt. Hamborg Havn | Landstrøm til skibe)
igus® udmærker sig ved at levere innovative, holdbare og fleksible løsninger. igus’®, iMSPO, kan flyttes langs kajen, hvilket forbedrer tilslutningsmulighederne for skibe. Vi sætter også stor pris på vores chainflex® kabel og e-chain® energikæde af høj kvalitet, som er kendt for deres holdbarhed og pålidelighed.
Installationstiden kan variere afhængigt af projektets kompleksitet og havnens specifikke krav. Når alle nødvendige tilladelser er på plads og forberedelserne er afsluttet, kan installationen typisk afsluttes inden for et par uger.
Kontakt os for at få en detaljeret vurdering, der er skræddersyet til dine behov.
Omkostningerne ved et igus-® -mobil landstrømsudtag (iMSPO) afhænger af de specifikke krav i den pågældende havn og kajens længde. For at få et præcist pristilbud anbefaler vi, at du kontakter os direkte, så vi kan tilbyde dig en skræddersyet løsning.
Havne, der ikke overholder EU’s regler om emissionsreduktioner inden 2030, kan blive pålagt sanktioner og handelsrestriktioner. Dette kan have en negativ indvirkning på de pågældende regioners rentabilitet og vækst.
Den effekt, vi leverer, kan sammenlignes med den fra de oprindelige dieselmotorer, men med den fordel, at emissionerne er væsentligt reduceret.
Vi har allerede samarbejdet med forskellige havne verden over om at implementere løsninger til landstrøm. Blandt eksemplerne kan nævnes Hamborg Havn, der er i gang med at udvide sin infrastruktur til landstrøm, samt en flydende LNG-lagringsterminal i Bahrain, der er udstyret med en igus-® -løsning.
Landstrøm har gennemgået en betydelig udvikling gennem årene og er i dag en uundværlig del af den moderne havneinfrastruktur. Oprindeligt kendt som
""cold ironing"", har teknologien udviklet sig fra de tidlige kulfyrede motorer til nutidens avancerede elektriske systemer.
Oprindelsen under Anden Verdenskrig
Skibe som USS Wiseman fungerede som mobile kraftværker under Anden Verdenskrig og forsynede byer og havne med strøm. Disse tidlige anvendelser af skibes energikilder på land var ikke det samme som nutidens landstrøm, men de lagde grundlaget for ideen om at tilslutte skibe til landstrøm.

Igangsættelse af landstrømsforbindelser
I 1980’erne tog nogle havne, især i miljøbevidste regioner, de første skridt mod indførelse af landstrøm, hovedsageligt til mindre skibe. Disse tidlige tiltag var ofte pilotprojekter, der havde til formål at påvise teknologiens gennemførlighed og fordele.
Stigende miljøbevidsthed
De første drøftelser om reduktion af emissioner i havnebyer førte til, at der blev rettet større opmærksomhed mod landstrøm. Man erkendte, at brugen af landstrøm kunne forbedre luftkvaliteten i havnene betydeligt. Som følge heraf er de første større installationer af landstrøm blevet gennemført i nogle havne.
Udviklingen på lovgivningsområdet
I 2000’erne førte strengere miljøkrav i mange lande til øgede investeringer i landstrømsanlæg fra havne og rederier. Californien var blandt pionererne og indførte i 2007 regler, der foreskrev brug af landstrøm til visse typer skibe.
Udviklingen inden for landstrømsforbindelser i de seneste årtier
I de seneste årtier har mange havne verden over, herunder Hamborg Havn, udbygget deres infrastruktur til tilslutning af landstrøm betydeligt. Disse tiltag er en del af den globale indsats for at reducere emissionerne og forbedre luftkvaliteten i havnebyer. Hos igus® er vi stolte af at være en del af denne udvikling og af at kunne tilbyde innovative løsninger, der lever op til kravene i den moderne skibsfart.
Fremtiden for landstrøm
Fremtiden for landstrøm ser lovende ud. I takt med den løbende teknologiske udvikling og den stigende udbredelse på verdensplan forventes det, at stadig flere havne og skibe vil skifte til denne miljøvenlige løsning.
Dette gælder især i betragtning af, at alle containerskibe og passagerskibe i de større EU-havne fra 2030 skal benytte landstrøm.
Forbindelsesløsninger - offshore og LNG-terminaler
Offshore-terminaler og skibe stiller store krav til fleksibiliteten og pålideligheden af energikædeløsninger, især i kombination med ekstreme vejrforhold og skiftende kajplaceringer. LNG-terminaler kræver robuste og vedligeholdelsesvenlige landstrømsløsninger, der kan klare udfordringerne i form af lange afstande, barske miljøforhold og konstant driftsberedskab – og her er OSC-energiforsyningssystemet ideelt. Begge områder har brug for systemer, der kan udligne bevægelser forårsaget af tidevand, vind og bølger og iværksætte nødmekanismer. Et sådant system findes også i vores brugerrapport om FSU i Bahrain.

I vores eget testlaboratorium tester vi vores landstrømssystemer for dig under realistiske forhold og i alle vejrforhold. Omkring en tredjedel af vores 5.000 m² store testlaboratorium, der dækker alle brancher, ligger i det udendørs område ved igus’ hovedkvarter i Köln. Det er her, vores energi kæde systemer til landstrømforsyning og offshore-anvendelser testes for deres egnethed under vind- og vejrforhold – både på lange vandring og lodret på testtårne.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h