Nye drylin E elmotor-produkter

Et overblik over forårsnyhederne 2026:

D1-enhed med firmwareopdateringsmeddelelse.

D1 firmware-opdatering

  • Fem forbedringer/funktioner til automatisering
  • Gratis opdatering til hver D1
  • Hurtigere idriftsættelse takket være idriftsættelsestips i GUI'en
  • Tilgængelig fra april/maj 2026
DLE-CU-10 HMI med berøringsskærm og statusindikatorer.

Betjeningsenhed med touch-display

  • Mini-automatiseringer direkte på touch-displayet
  • Til jog-tilstand og simpel positionering
  • Udfør bevægelser uden forudgående viden eller programmering
  • Passer til D1/D2, D5/6, D7/8/motorstyringsenheder
DLE-CU-11 HMI med analoge indgange og stik til industriel styring.

Simulator til igus-motorstyringssystemer

  • Simulering af input/output-signaler
  • Kredsløb med trykknap, kontakt, potentiometer og farvede lysdioder
  • Værktøjsfri montering på D1/D2-motorstyringssystemet
  • Til omkostningseffektiv idriftsættelse, kontrolsystem eller testformål
Fire stepmotorer med HMI-tilslutning, to små og to store modeller stillet side om side.

Stepmotorer med blyskrue og højt drejningsmoment

  • Kraftige skruemotorer med direkte skruetilslutning
  • I NEMA 24 og 34
  • Op til tre gange større drejningsmoment sammenlignet med installationsstørrelse NEMA 23
  • Smørefri og vedligeholdelsesfri med op til 20.000 driftstimer
To DLE-RT-50 HMI-drev med tandrem og stort ringgear til en HMI-anvendelse.

Roterende borde til høj momentabsorption

  • Installationsstørrelse 200 eller 300
  • Forskellige stepmotorer at vælge imellem
  • ALU-bundplade med fastgørelseshuller til konstruktionsprofiler
  • 600% højere belastning sammenlignet med DLE-RT-50
  • Justerbar remspænding, smørefri

Alle nye produkter fra foråret 2026

igus motion plastics nyheder 2026 med produktdele og maskindele i et banner.

Et overblik over efterårets nyheder 2025:

igus DLE-CU-9 styreenhed til stepmotor med knapper til strøm og hastighed.

Kontrolenhed til test af stepmotorer

  • Ideel til prototyper, idriftsættelse og serviceopgaver
  • Hurtig tilpasning til forskellige motorer og anvendelser
  • Let at bruge uden en bærbar computer
Nødstopkontakt DLE-CU-7 med rød nødstopknap og to start- og stopknapper.

Kontrolenhed med nødstop

  • To knapper til start/stop-signaler og en nødstopknap
  • Nødstopknappen stopper maskinen med det samme i tilfælde af en farlig situation
  • Let at bruge uden en bærbar computer
Tre stepmotorer med encoder-tilslutning i forskellige størrelser side om side.

Stepmotorer med 24V-encoder

  • Encoderen er kompatibel med overordnede styresystemer fra Siemens, Beckhoff og B&R
  • I NEMA 23, 24 og 34
  • Præcis positionsfeedback og øget driftssikkerhed
To NEMA 11 dobbeltakselmotorer ved siden af hinanden med synlige ledninger.

NEMA 11 stepmotor med dobbelt aksel

  • Til samtidig kørsel af to lineære akser
  • Ideel til pladsbesparende maskinkoncepter
  • Fås allerede i andre NEMA-størrelser

Yderligere forårsnyheder 2025 på et øjeblik:

Servomotor med tilsluttet kabel og frontflange.

Stepmotorer IP65 med bremse

  • Stepmotorer til applikationer i fugtige områder
  • Med integreret bremse
  • I installationsstørrelser NEMA 17, 23, 24, 34
  • Med 1 m tilslutningskabel og billige Molex-stik
Spindel-stegmotor med udgangsaksel og synlige ledninger.

Kraftige stepmotorer med enkoder

  • Stepmotorer i installationsstørrelse L
  • 38% stærkere sammenlignet med motorer med den samlede længde M
  • I installationsstørrelser NEMA 17, 23, 24
  • Med 0,3 m forbindelsesledninger og omkostningseffektive JST- og Molex-stik
Servomotor med synlig aksel og stik.

Stepmotorer med 24 V-encoder

  • Encoder kompatibel med Siemens, Beckhoff og B&R
  • Som NEMA 17-trin- og blyskrue-trinmotor
  • 480% højere forsyningsspænding
  • Med 0,3 m snoede ledninger og billige JST-stik
DLE-CU-6 styreenhed med tre knapper til MOVE+, MOVE- og ENABLE.

Betjeningsenhed til jog-tilstand

  • Udvidelse af produktsortimentet for manuelle styreenheder
  • Egnet til igus-motorstyringssystemerne D1, D5/6, D7, 8, 9
  • Motorstyringssystemet aktiveres ved hjælp af en aktiveringskontakt og flyttes i venstre-højre-rotation med to knapper.
Kobling og motor på en industriel driv enhed med aluminiumshus.

Vinkelformet gearkasse til trange installationsforhold

  • Til pladsbesparende overbygninger
  • Velegnet til igus step- og EC/BLDC-motorer
  • Passer til størrelserne NEMA 23, 24, 34
  • Op til 150% reduktion i installationsplads sammenlignet med lige gearkasser
  • Seks forskellige gearudvekslinger
Håndhjul med centralt hul og mørk overflade.

Håndhjul til motorer med dobbelt aksel

  • Fire forskellige versioner til skafter med D-cut (5/6,35/8/14 mm)
  • Manuel indstilling af referencepunktet i stedet for at bruge en referencekontakt
  • 400% mere omkostningseffektivt end elektriske reference/homing-drev
Bestillingssymbol og to igus-motorer til webshoppen.

Motors online shop

Servomotorer og indstillingsmuligheder i en produktoversigt.

Produktsøger til elektriske motorer

Nyhedsside med orange taleboble, spørgsmålstegn og et lille produktbillede.

Lav en produktforespørgsel

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning