Energiforsyningssystemer til sluser og havnefaciliteter

Elektrisk sluseport
  • Vedligeholdelsesfrie, nemme at inspicere og installere
  • Vejrbestandige og korrosionsfri
  • Økonomiske med lang levetid

Holdbare produkter til låse og dokker

rol e-kæde

Rulleenergikæde

  • Lang levetid takket være vedligeholdelsesfri tribopolymer-glidelejer i kædeledforbindelsen
  • Lange vandringsafstande op til 800 m
  • Hastigheder op til 5 m/s
  • 10 gange længere levetid med mindre drivkraft
Guide trough lavet af aluminium

styreskinne

  • Fås i rustfrit stål (304) AISI 304 og (316) AISI 316L
  • Fås i aluminium for havvandbestandighed i henhold til EN6060 og vægtreduktion
  • Fås i omkostningseffektiv og korrosionsbestandig plastrende
Flydende bevægelig ende

Flydende bevægelig ende

  • Til udligning af lange vandringsafstande
  • Lille, let og prisbillig
  • Kompatibel med isense EC.P til intelligent statusovervågning af e-kæden®
  • Kan bruges med forskellige energiforsyninger
chainflex-kabler med DNV-GL-logoer og op til 36 måneders garanti
chainflex-kabler med DNV-GL-logoer og op til 36 måneders garanti

kabel til bevægelse

  • Udviklet til brug i e-kæde®
  • Fleksibel ved lave temperaturer, modstandsdygtig over for snavs, mudder, olie, UV og saltvand
  • Velegnet til offshore-brug med "DNV-GL-" -godkendelse

Anvendes med succes hos vores kunder

Wilhelmshaven havsluse

e-chain-® e i mere end 10 års kontinuerlig drift på verdens næststørste sluse

Lås i Krammersluis nær Zeeland

Pålidelig energiforsyning til dobbelt sluse i Krammersluis

Lås i Krammersluis nær Zeeland

Robuste kædesystemer til sluse i Nieuwdorp

Serviceydelser

Teknisk projektfase
Installation af et e-kædesystem
Et kig ind i e-kæde-testlaboratoriet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning