Skift sprog :

chainflex-® -KASSE er en papkasse, der gør det muligt at transportere tromlen uden palle. Det betyder, at varerne kan sendes med en pakkeleveringstjeneste. chainflex-® -KASSE bruges ikke kun til transport, men er også et opbevaringssystem til kabeltromler. Kablet kan nemt rulles ud direkte fra kassen. Takket være stabelbarheden tilbyder vi mulighed for at oprette fleksible opbevaringsfaciliteter. QR-koden på forsendelseskartonen gør det nemt at genbestille online. Det sparer ikke kun forsendelsesomkostninger, men også proces- og opbevaringsomkostninger. Chainflex-® -CASE fås i størrelserne S og M samt som refill-option til dine eksisterende CASEs.
Vælg det ønskede kabel i online-shoppen og tilføj den passende CASE eller refill-muligheden i næste trin!
Vil du rydde op i kaoset på dit lager og have alting godt organiseret? Så er chainflex-® -KASSE den helt rigtige løsning! I videoen forklarer vi alle fordelene ved chainflex-® -KASSE og tilbyder også en genopfyldningsmulighed. Spar tid, emballagemateriale og omkostninger!

Nem levering: chainflex CASE leveres uden palle og sendes med pakkepost. Det eliminerer de dyre omkostninger til et transportfirma. Du kan spare op til 84% på forsendelsesomkostninger.
Nem opbevaring: Stabelbarheden på op til tre CASES og de integrerede bæregreb gør det muligt at skabe fleksible og individuelle opbevaringspladser.
Nem afrulning: Den bærbare opbevaringsboks kan opsættes på brugsstedet og muliggør præcis afrulning direkte fra CASE uden spild.
Enkel genbestilling: Ved hjælp af QR-koden på hver CASE kan kablet genbestilles i onlinebutikken på få sekunder.
Vælg den rigtige CASE blandt to forskellige størrelser:
| chainflex CASE M | chainflex CASE S | |||
|---|---|---|---|---|
| • Særligt velegnet til tykkere kabler | • Særligt velegnet til kortere og tyndere kabler | |||
| • Der kan oprettes individuelle opbevaringssteder ved hjælp af bærehåndtag. | • Lille størrelse for nem håndtering, selv når du er på farten | |||
| • Maksimal fyldning: 200 meter | • Maksimal fyldning: 200 meter | |||
| • Kan stables op til 3 KASSER | • Udnyt lagerpladsen effektivt: to CASE S-enheder, hvor der tidligere var plads til en CASE M | |||
| • Mål: 435 x 410 x 407 mm | • Mål: 435 x 250 x 407 mm |
Med genopfyldningsmuligheden kan du nemt genopfylde den eksisterende CASE med det ønskede kabel. Det genbestilte kabel leveres på en tromle, som du blot udskifter med den tomme spole og sætter ind i CASE. Hver gang du genbestiller kabler, der sælges i meter, og genbruger din chainflex-® -CASE, sparer du op til 38% af omkostningerne og beskytter samtidig miljøet. Der kan spares op til 2,6 kg emballageaffald ved hver genbestilling af refill.
Refill-elementet fås til begge versioner og gør udskiftning af kablet nemt og bæredygtigt. Så kan du fortsætte med at bruge din chainflex-® -CASE.

Her har du mulighed for at opleve chainflex CASE som en virtuel, tredimensionel model.
chainflex-® CASE-anvendelseseksempler fra praksis