Lejer og energikæder til erhvervskøretøjer

Hvilket produkt til hvilket installationspunkt?

Anvendelsesområder i lastbiler
Anvendelsesområder i busser

Whitepaper

Whitepaper om PFAS



Vores bedste produkter til erhvervskøretøjer

Truck og e-spool flex

Kabeltromle e-spool flex uden slæbering

  • Ingen glidende kontakter. Ingen korrosion. Intet tab af ledningsevne.
  • Forlængelseslængde på op til 15 m
  • Pladsbesparende, universel brug
  • Nem udskiftning af det anvendte kabel, hvilket gør det muligt at tilpasse det
Truck og e-spool flex

Ekstra stærke heavy-duty lejer til op til 180MPa dynamik

  • Ekstremt modstandsdygtige og med høj ydeevne, når de udsættes for pulserende eller punktvise belastninger op til 140 MPa dynamisk: igutexTX1
  • Ekstremt modstandsdygtig for særlig høj løbeydelse i kombination med pulserende eller periodiske belastninger på op til 180 MPa dynamisk: igutex TX3
  • Slidstærk på udfordrende glideflader som HR-kulstofstål eller 40Cr, når de udsættes for pulserende eller intermitterende belastninger på op til 75 MPa: iglidur W300E
  • Meget slidstærk i kombination med pulserende eller intermitterende belastninger på op til 75MPa: iglidur Q3E
drylin W-lineærføring

drylin W lineære føringer

  • Stille drift
  • Selvsmørende
  • Snavsafvisende og korrosionsfri
E2 micro e-chain

Mikroenergikæde

  • Til de mindste monteringsrum med den mindste indvendige højde
  • Let og stabil
  • Nem at installere og åbne
dryspin spindelteknologi

dryspin-ledeskrueteknologi

  • Fremragende køreegenskaber i nødsituationer
  • Integrerede faste smøremidler
  • Ingen vedligeholdelse eller smøring
igubal-koblingssamling

igubal-koblingssamlinger

  • Lettere end metallejer
  • Slidstærke og vibrationsdæmpende
  • Økonomisk og uden smøring
Oscillerende aksel fra Demarko

Ekstra stærke glidelejer i svingaksler til sættevogne

Rengøringsmiddel til køretøjer fra Fiedler

Lejepunkter på bakkelifte uden rust og vedligeholdelse

Oversigt over anvendelser i nyttekøretøjer

Flere succeshistorier

Roadshow på din virksomhed


  • Medarbejdere fra alle afdelinger kan selv finde ud af det
  • Du sparer rejseomkostninger til messebesøg
  • Fuldstændig tidsuafhængighed på dagen for roadshowet: Du kommer, når det passer dig bedst
  • Alt er muligt, fra individuel anvendelsesrådgivning til en generel præsentation af nye produkter

mere information


Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning