Skift sprog :
Hvad du finder på denne side:
Her finder du en oversigt over vores produktportefølje af lineære akser med spindeldrev. Uanset om det er med runde aksler eller lineære skinner - du finder den rigtige spindelenhed her.
Når der er brug for en omkostningseffektiv løsning, der er klar til installation, er spindelakser ofte det første valg. Her kan du se, hvilke andre fordele det lineære drev ved hjælp af en spindel har i forhold til andre systemer:
En skrueakse indeholder flere komplekse komponenter, der skal passe perfekt sammen. En præcis struktur spiller en nøglerolle for den lineære akses ydeevne og nøjagtighed. Her kan du se de vigtigste komponenter på et øjeblik.


Med online-konfiguratoren for drevteknologi kan du indtaste dine krav og modtage lineære drev med spindel-, tandrems- eller tandstangsdrev, som du kan konfigurere efter dine behov. Motorer, motorstyringer og andet tilbehør til dine lineære drev kan også bestilles direkte.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h