Skift sprog :
Hos igus har vi specialiseret os i slidstærke, smørefri og vedligeholdelsesvenlige komponenter fremstillet af højtydende plast til alle former for bevægelige applikationer. Hvert år introducerer vi et stort antal nye produkter, som sikrer igus SE & Co. KG's betydelige, stabile vækst og bæredygtige virksomhedssucces. Fokus for disse mange nye produkter og tilføjelser til produktsortimentet er især på specifikke applikationer, som vi forbedrer teknisk og/eller løser omkostningseffektivt, tro mod vores slogan "Tech Up, Cost Down". Ud over konkrete, testede nye produkter præsenterer vi også regelmæssigt designstudier, dvs. ideer, der er blevet formet til indledende udkast for at sondere markedspotentialet. Også her er der som regel allerede en specifik udfordrende applikation i baggrunden.
Hvad du finder på denne side:
Batteriproduktion på næste niveau - Partikelfri. Smørefri. IPA-testet
Produktionen af højtydende batterier kræver højt automatiserede produktionslinjer med specielle kemikalier og tørre renrum, der stiller de højeste krav til energikæder, lejer og kabler. Da smøremidler kan ændre deres specifikationer under disse forhold og forårsage vedligeholdelsesarbejde og nedetid, er det vigtigt at bruge smørefrie komponenter.
Det er løsningen: Vores smøre- og vedligeholdelsesfrie komponenter, som f.eks. glidelejer og lineære teknologisystemer samt energikæder og kabler.


Vinder af tysk designpris
Energiforsyning til mobile skriveborde i topdesign. Organiseret kabelføring er et must for mobile skriveborde. Med den nye OCO.32.37.0 er det et must takket være den legende lette håndtering.

Til optimeret slangestyring
Til udvidelse af den indvendige højde og til føring af sugeslanger. Extender crossbar clip kan også eftermonteres på eksisterende applikationer, hvis det er nødvendigt.

Mere plads til hydraulik
Udvidelse af det succesfulde E2.1-produktsortiment. Lukkede (ikke-åbningsbare) versioner fås nu også med en ekstra indvendig højde på 48 mm. Omkostningseffektiv med øget ekstra belastning

Fleksibel og stærk til de mindste installationsrum
Kabler er også nødvendige til korte bevægelser, som f.eks. forskydning af elektriske genstande. For at give dem den længst mulige levetid har vi udviklet vores kæde i ét stykke med integrerede monteringsbeslag.

Stabilitet, letvægt, sværdbestandig
Den nye L-version R4Q.64L, som er udviklet på basis af den succesfulde E4Q-serie, kan nu nemt gøres sværmresistent med de nye låg/hylder.

Før store slanger og kabler sikkert
Tilpas energikæden individuelt til slangens diameter. Nem, værktøjsfri installation og udskiftning af slanger, hvis det er nødvendigt. Brugen af beslag i stedet for tværstænger øger energikædens indvendige plads enormt, så selv store sugeslanger kan føres sikkert.

Optimalt forhold mellem vægt og stabilitet
I modsætning til standard hybridkæder med stålkomponenter er pladerne i denne energikæde lavet af kulstof og plast, hvilket gør den usædvanlig let. På trods af sin lave vægt er kulstof meget robust og kan modstå høje belastninger.

Maksimal stabilitet til mindre installationspladser
Udvidelse af det succesfulde YE-produktsortiment. igus kompakte hybridkæder (bedste blanding af plast og stål) i størrelsen med indvendig højde 28 mm og nu også 32 mm.

Større indvendig højde til ekstreme belastninger og maksimal stabilitet
Baseret på det succesfulde YE-produktsortiment af igus-hybridkæder (bedste blanding af plast og stål) i en ny størrelse med en indvendig højde på 200 mm.

ISO-klasse 4 efter 15 millioner dobbeltslag i det tørre renrum
Sammen med Fraunhofer IPA har vi udviklet to nye certifikater, der bekræfter igus-energikædens egnethed til renrum i langtidstest: De to nye certifikater er opdelt i præ-aldring og aldringsadfærd.

Lille allrounder til renrum
Serien til de højeste renrumskrav, nu også tilgængelig med en indvendig højde på 22 mm. Optimeret med et fuldt brodesign i den ydre radius og som standard med tværstænger plus indvendig adskillelse lavet af iglidur J, den bedste glideflade til ethvert kabelkappe- eller slangemateriale.

Rullestøtte uden vippefunktion for omkostningseffektivitet på lange strækninger
Laveste partikeludledning takket være optimerede rulleoverflader og tribooptimeret materiale. Omkostningsbesparelser takket være fast rulle - der kræves kun halvt så mange støtter med vippe. IPA-certificering af et komplet system med fire understøtninger og E6.52 med renrumsklasse ISO 5

Til ESD-følsomme dele i renrummet
Ny sort e-skin flat i SKF12-størrelsestyperne som oplukkelige og helt lukkede versioner. Afladningsevnen forhindrer elektrostatiske felter samt pludselige afladninger på grund af e-skin-fladens bevægelse.

Variabel trækaflastning
e-skin flat udvides med to nye variable trækaflastningssystemer: SKFC.SR.V25 og SKFC.SR.V10. Disse nye versioner er fladere end den tidligere SKFC.SR.V50 og giver derfor mere fleksibilitet i monteringsbeslaget på e-skin flat-systemet. De

Garanteret lige løb
Lagholderen fører flere lag af e-skin flat lige i sporet, selv med meget lange ustøttede længder. De flade e-skin-lag forbliver oven på hinanden og kan udnytte de ustøttede egenskaber ved e-skin-flad med støttekæde, selv om de ikke er installeret i alle lag.

Øgede anvendelsesbetingelser i renrumssystemet e-skin flat
Den nye e-skin flat med støttekæde med en radius på 55 mm udvider ikke kun radiusporteføljen, men gør det også muligt at løse stigende anvendelsesforhold og lettere montering ved hjælp af stifter, herunder lettere forlængelse og afkortning af e-skin flat med støttekæde.

Mere plads til små rum
Takket være det specialudviklede polymermateriale igumer SKS opfylder e-skin soft den højeste renrumsklasse. Fås nu i 100 mm bredde til versionen med 28 mm indvendig højde. Der er nu 4 indvendige højder: 20 mm, 24 mm, 40 mm og den indvendige højde 28 mm med 2 bredder 68 mm og 100 mm.

ESD-beskyttelse til renrummet1
Den gennemprøvede e-skin soft er nu lavet af dissipativt materiale. Det forhindrer dannelsen af elektrostatiske felter og den pludselige afladning, der opstår, når den sorte e-skin soft bevæger sig på grund af materialet. e-skin soft ESD er velegnet til den højeste renrumsklasse med en lille installationsplads.

Styrer mere belastning hurtigere på de trangeste steder
Før mange forskellige kabler på de trangeste steder, nu med 100% mere ekstra belastning ved højere hastigheder. Forskellige medier og diametre styres i ét system.

Integration gjort let
Kabeltromle i igus-design med reducerede vedligeholdelseskrav og optimal beskyttelse af det førte kabel. Beregnet til integration i eksisterende strukturer og dermed reduceret til den teknologiske kerne uden behov for et separat hus for at spare vægt, plads og sidst, men ikke mindst, omkostninger.

Kompakt kabelbeskyttelse
Kompakt og billigt kabeloprulningssystem uden glidende kontaktring til små kabler. Det aflange og flade design gør det ideelt til brug under skriveborde eller på væggen som kabelforlænger til opladningskabler.

Optimal beskyttelse af ladekabler
Kabelindtrækningssystem til ren kabelhåndtering ved hurtigladestationen.

Til særligt snævre installationspladser
Det nye plug-in guidelok slimline føringsrendesystem til vertikalt kørende energikæder i ekstremt snævre installationsrum.

Mere plads, mere kabel, mere afstand
Ny bredde giver 13 mm mere plads i kæden, så der kan føres mere kabel i applikationen. Afstanden mellem energikæden og kranstøtterne er øget med yderligere 10 mm

Sikker styring over lange afstande
Sikker styring af sidemonterede energikæder, selv over meget lange afstande. Kanaler på begge sider, både i den bevægelige ende og i den faste ende.

Nem at bruge i det eksisterende system
E-dispenseren er transportørenheden til TRHD.142.300.0. Den kan integreres i forskellige kundestrukturer såvel som i igus' egne dispenserløsninger.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h