Energikæder, kabler og lejeteknologi til halvlederindustrien

Halvlederindustrien

Udvalgte produkter til halvlederindustrien

e-skin flad e-kæde i et renrum
Eksempel på e-skin flat

Bestil et gratis fladt kabelsystem e-skin flat

e-skin soft
  • Renrumskompatible i henhold til IPA ISO klasse 1
  • To dele, bestående af øvre og nedre skal
  • "Hurtig montering takket være lyn" -funktion
  • Til hurtige, korte applikationer uden understøtning
e-kæde E6
  • Renrumskompatibel i henhold til IPA ISO klasse 1
  • Optimeret design uden målbart slid
  • Særligt støjsvag drift
  • Sidedele lavet af materialet ESD, der forhindrer statisk opladning
CFCLEAN
  • Med meget slidstærke kappematerialer
  • Garanteret levetid på 20 millioner slag med en radius på 70 mm
  • Kombinationen af CFCLEAN og e-skin flat
e-kæde E6
  • Ingen smøring eller vedligeholdelse
  • Certificeret til brug i renrum i henhold til ISO-klasse 6 til 3
  • Særligt støjsvag drift
xiros drejekransleje
  • Monteringsklart drejekransleje til smørefri tør drift
  • Vedligeholdelsesfrie glideelementer med lav partikelemission
  • Ring fremstillet af letvægtsanodiseret aluminium
xiros-kuglelejer
  • Kuglelejer fremstillet af højtydende plast til tør drift med lav friktion
  • Omkring 50% mere omkostningseffektive og lettere end konventionelle kuglelejer i rustfrit stål

Whitepaper

e-skin flad hvid papir

Energiforsyningssystemer til renrum

  • øge anlægseffektiviteten
  • opnå højere produktionsudbytte
  • bruge energiforsyningssystemer mere bæredygtigt

Eksempler på kundeanvendelser

Dissipative ESD-energikæder og smørefrie lejer til test af printkort

e-skin flat i brug i et lineært system med luftlejer

Lineært system med luftlejer til justeringer med høj præcision

Energiforsyning på volumenmønstergeneratoren

Kabelføring i volumenmønstergeneratoren med over 31 millioner cyklusser om året

Fixload-halvlederautomatiseringssystem fra Brooks-virksomheden

Automatiseringssystem til halvledere

Produktbrochure og yderligere information

Brochure om renrum

Brochure om renrumsprodukter

igus hjørnet

XXL prøveæske

ESD-produkter

Oplysninger om ESD

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning