Skift sprog :
smarte plastinnovationer 2024 ...
... Oplev alle smarte plastinnovationer 2024 som f.eks. den kontaktløse tilstandsovervågning til rullekæderEC**.IT ** eller det OTA-kompatible i.Sense-modul lige her:

Sensor til slid på energikæden

Denne korte guide giver en række praktiske tips og tricks til, hvad det konkret betyder, og hvad man som konstruktør bør overveje.

... i.Sense TR.B til intelligent overvågning af brud
Robotter har længe været en integreret del af mange områder af den industrielle produktion - uanset om det drejer sig om svejsning, maling, lodning eller palletering: Industrirobotter arbejder dynamisk. En fleksibel flerakset energikæde som triflex® R fra igus® gør det muligt at føre robotkabler sikkert. For at kunne genkende potentielle kædebrud forårsaget af den ekstreme belastning i god tid og undgå uplanlagt maskinnedetid har igus® udviklet i.Sense TR.B, verdens første brudovervågningssystem til fleraksede energikæder.



Vores intelligente e-kædesystemer anvendes allerede pålideligt i mange hundrede tusinde applikationer verden over - fra drikkevareautomater og CNC-maskiner til stålværker. Ustøttede længder kan nemt overvindes, og lange transportafstande er mulige i en lang række brancher.
Alle smart plastic testopstillinger kan findes her ved at dreje musen hen over skærmen.
Der kræves ikke noget ekstra modul til tilstandsovervågning (i.Sense) ved hjælp af chainflex® kabel.
Systemet kan betjenes uden yderligere software under integration og netværk.
I disse tilfælde overtager chainflex® kabel 3 muligheder for tilstandsovervågning.

Så download den digitale version af vores smarte plast Domino nu og sammensæt din helt egen konfiguration.
Du kan derefter glæde dig til en sjov gave fra smart plastic.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h