Skift sprog :

Vil du gerne vide, hvordan EC.W føles i praktisk brug? Så bestil vores gratis E4Q-prøvehylster med formonteret EC.W-sensor.

Når regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde kræver fuldstændig nedlukning af produktionen ...

Når bevægelsesanomalier ikke kan opdages af mennesker i tide ...

Hvis anlæg eller maskiner skal overvåges ofte eller kontinuerligt ...

Hvis energiforsyningssystemets rejser er vanskelige at få adgang til eller se ...

Hvis vedligeholdelsesarbejde udgør en sundheds- eller sikkerhedsrisiko ...

Hvis vedligeholdelsesomkostningerne skal reduceres og levetiden forlænges ...


Som en del af i.Sense-tilstandsovervågningssystemet fra smart plastics kan alle data fra den nye EC.W-sensor også analyseres i i.Cee-kontrolskabsmodulet. Det kan så bruges til at styre hele systemets alarm- og eskaleringsstyring digitalt.
i.Cee-modulet kan også integreres i prædiktive vedligeholdelseskoncepter på flere måder. Fra forebyggende servicestyring, som planlægger regelmæssig vedligeholdelse afhængigt af brugen, til stedsuafhængig fejlstyring, som straks rapporterer enhver uforudset ændring via forskellige mobile kanaler. Alle oplysninger samles i et moderne dashboard, online eller offline i det lokale netværk, alt efter kundens behov.

Indblik i hele igus' produktportefølje til Industri 4.0
Oversigt over indholdet i denne gratis brochure:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h