Pålidelig energiforsyning og vedligeholdelsesfrie glidelejer til sceneteknologi

Anvendelsesområder

Scenemaskiner

Teknisk 3D-visning af et teater med installationer ved scene, siddepladser og loft.

Scenebelysning

igus-produkter til сценeteknik: lejer, glidelejer og energikæde i en samling.
e-spool til mono- og stereomikrofon med Best of Show Award fra AV Technology på ISE 2026.

Mikrofonvinsj e-spole mikrofon

  • Uafbrudt lydtransmission uden glidering
  • Kablerne kan nemt udskiftes
  • Nem, pladsbesparende installation, intet ekstra bærende element nødvendigt
  • Intet manuelt arbejde i højden
  • Fås med ét kabel eller som stereoversion med to kabler til tilslutning af to mikrofoner

Kabeltromle til e-kæder uden slæbering

  • Før forskellige medier i ét system: elektricitet... data... fiberoptik...
  • Energikæden kan afbøjes til en række forskellige anvendelser
  • Lydsvag og lav vibration
  • Tilføj eller udskift kabler nemt
  • På forespørgsel komplet udrustet med kabler og stik
  • Fremstillet i henhold til DIN EN 17206 standarden og DGUV princip 315-390

zig-zag-systemer

Zick Zack HMI news: modulært energiføringssystem med orange dele på metalbærere.
  • Lydsvag og lav vibration
  • Ingen trækbelastning på kablerne
  • Tilføj eller udskift kabler nemt
  • Før forskellige medier i ét system: elektricitet... data... fiberoptik...
  • Skræddersyede systemer med mulighed for op til 40 m vandring

Komplet standardsystem

Low-cost zig-zag energikæde til industrielle anvendelser.

Prisbillige versioner uden styreboks

Kabler til teater og sceneteknik

  • Kabler til små installationspladser, udviklet og testet til brug i vores energikæder
  • Pålidelighed gennem holdbarhed: Vi tester vores produkter i vores eget testlaboratorium, så du kan stole på din teknologi.
  • Usynlige sorte buskabler CFSPECIAL.381 som CAT6, CAT7 og 2-kanals kabel til DMV-kontrolapplikationer

Lineær teknologi til kameraglidere

  • Enkle, manuelt betjente skydere kan samles individuelt fra vores drylin W lineære system
  • Hvis der er behov for automatisering, fjernstyring og større præcision, tilbyder vi lineære akser med tandremsdrev og den passende motor med styresystem - som en omkostningseffektiv avanceret eller professionel version af høj kvalitet.
Til vores komponenter til kameraglidere
Drylin-kameraslider med W-føring, ZLW-akse, DC-motor og D3-motorstyring til kamerateknik.

PRT-drejekranslejer til 360° bevægelser

  • Elegant og diskret: Black Edition af aluminium, sortlakeret, med sorte universelle glideelementer af iglidur JB:
    PRT-04 drejekrans i sort
  • Ekstra let lavprisversion: solid plast, fremstillet af mindst 97% regranulat:
PRT-05-serien, lavprisudgave fremstillet af solid plast
To sorte igus PRT-drejeringe til stage technology.
PRT-leje i en scenelygte til sceneteknik.

Selvjusterende flangemonterede lejer

  • Topsælger: igubal KFSM flangeleje med fire huller og delt hus:
  • Nem og hurtig at samle
  • Den sfæriske kugle er lavet af iglidur J med lave friktionskoefficienter i tør drift og en ekstremt lav stick-slip-tendens.
igubal KFSM firehulsflange-leje
igubal KFSM-GT lejehus med kunststof glideindsats.
Spil til sceneteknik med orange tilslutning på en kabel- eller slangeføring.

To-komponent glideleje til tung anvendelse

  • Høj mekanisk belastningskapacitet med lav slitage
  • Økonomisk med sprøjtestøbning
  • Smørefri tørdrift
iglidur Q3E glideleje
iglidur Q3E glidelejebøsning af sort plast.
Sakselift med krydsede løftearme til en scene- eller logistikplatform.

Glidelejer med lav frigang

  • Op til 40% mere omkostningseffektive end sammenlignelige metallejer
  • Ca. 40% reduktion i clearance sammenlignet med iglidur G
  • 100% smøring og vedligeholdelsesfri
iglidur G2 glideleje
iglidur G2-glideleje i plast.
Eksploderet visning af en inputenhed med knapmodul og drejeknap.

Anvendt med succes hos vores kunder

Sceneteknik med upper machinery og lysbomme i Royal Ballet and Opera i London.

25 års loyal tjeneste for Londons Royal Opera House

Moderne aula med træloft, glasfacade og udsigt til det grønne område udenfor.

Kabelføring til multimedieinstallation i GES-2 auditoriet

Sceneteknik med forskellige igus kabelkæder og føringer i flere anvendelser.

... og flere succeshistorier


Testet til brug i testlaboratoriet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning