Store energikæder for høje belastninger

Energikæde
E4Q
  • Indvendig højde: 34 til 82 mm
  • 40% kortere monteringstid: tværstang med låseklips til åbning og lukning uden værktøj
  • 100% højere udtrækningsstyrke: positivt låsende tværstang
  • 10% mindre vægt: materialefacetter for optimeret vægt og stabilitet
  • 20% mere fyldvægt
  • 17 dB(A) mere støjsvag

E4.1L

E4.1l
  • Indvendige højder: 31 til 64 mm
  • Kan åbnes langs indvendig og udvendig radius, fra begge sider
  • Stille drift takket være integrerede bremser
  • Underskåret design for høj sidestabilitet
  • Kan tilpasses nøje til anvendelsen
  • Optimalt pris-ydelsesforhold
  • 30% mindre vægt og 80% r hurtigere installation end sammenlignelige serier
  • Dobbelt stop-dog-system og stor stift/boring-forbindelse for høj kraftabsorption

E4.1

E4.1-serien
  • Indvendige højder: 21 til 350 mm
  • Tværstænger kan fjernes langs den indvendige og udvendige radius
  • Til særligt krævende anvendelser
  • Underskåret design for høj sidestabilitet
  • Dobbelt stop-dog-system og stor stift/boring-forbindelse for høj kraftabsorption
  • Høj trykkraft ved lange vandringer og store uafstivede længder
  • Støjreducerende bremse og valgfri støjdæmpere
  • Stille drift takket være integrerede bremser

E4/lys

E4 light
  • Indvendige højder: 56 til 112 mm
  • Tværstænger kan fjernes langs den indvendige og udvendige radius
  • Reduceret tykkelse på sidepanelerne og tyndere tværstang

Pålidelig beskyttelse mod snavs og spåner

e-rør

Hybrid energikæde YE

Hybrid energikæde YE
  • Indvendig højde: 42 til 112 mm
  • Næsten 50% lettere end sammenlignelige stålkæder
  • 50% længere uafstøttet længde
  • Ingen skruer, nitter eller bolte, der kan løsne sig.
    kan løsne sig under vibrationer

Genbrug af energikæden

chainge

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning