Skift sprog :

Vores 3D-printmaterialer er op til 50 gange mere slidstærke end konventionel plast. Det gør dem til det ideelle materiale overalt, hvor komponenter kommer i kontakt med hinanden gennem bevægelse. På denne side kan du finde ud af, hvilke materialer der opfylder særlige krav, f.eks. krav til fødevareoverensstemmelse eller ESD-egnethed.
I vores shop finder du detaljerede tekniske oplysninger og bearbejdningsinstruktioner for alle vores materialer til 3D print. For at lette bearbejdningen af vores filamenter på standard 3D-printere fra Bambu Lab, Prusa og Ultimaker kan der downloades yderligere materialeprofiler.
Hvad har iglidur-plast til fælles?
Alle iglidur-materialer indeholder de samme grundmaterialer, som er specielt udviklet til glidelejer. Det betyder, at de alle er selvsmørende og slidstærke takket være integrerede faste smøremidler. Flere detaljer om specifikationerne for iglidur-basismaterialerne kan findes i glidelejewikien.

iglidur 3D-printmaterialerne betragtes som allroundere, der kan bruges til enhver form for slidapplikation under normale forhold.
Bestsellerne her er SLS-pulveret iglidur i3 og tribofilamentet iglidur i150.
Men hvis din anvendelse kræver et allround-materiale med betydeligt højere bøjningsstyrke og/eller temperaturbestandighed, er iglidur i230 det rigtige materiale.

Denne kategori omfatter 3D-printmaterialer, der kan modstå en permanent anvendelsestemperatur på mindst 120 °C (uden at deformeres): Til sådanne højere anvendelsestemperaturer tilbyder vi slidstærke tribofilamenter og SLS-pulver.
Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg behandler varmebestandige tribofilamenter?
For sikker brug i fødevare- og emballageindustrien tilbyder vi iglidur filamenter, der overholder FDA og EU 10/2011. De garanterer overholdelse af lovmæssige grænseværdier for direkte produktkontakt.
For optimale printeresultater og hygiejniske, tætte overflader, grundig rengøring af ekstruderen, støvfrie lejer og matchende slicer-indstillinger (f.eks. tilpasset linjebredde) er afgørende.


iglidur 3D-printharpikser skiller sig især ud fra konventionelle harpikser på grund af deres enorme slidstyrke og maksimale styrke.
Takket være de integrerede faste smøremidler er de selvsmørende og er særligt velegnede til produktion af slidstærke dele med de fineste detaljer.
Ligesom de andre igus 3D-printmaterialer forarbejdes resinerne også på bestilling i den interne 3D-printservice. De er også tilgængelige som materiale i butikken og kan nemt bearbejdes på almindelige DLP- og LCD-3D-printere.
Tip: Vores printprofiler til Asiga og Formlabs 3D-printere gør printprocessen endnu nemmere. Du skal blot downloade den gratis fra produktsiden i butikken og begynde at printe med det samme.
Denne brochure giver hjælp til valg og anvendelse af vores slidstærke tribo-materialer, forklarer fordelene ved de specielle filamenter og 3D-printharpikser fra igus samt specifikke anvendelsesmuligheder.
Bare udfyld formularen, download PDF'en og gå på opdagelse i materialerne!

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h