Additive manufacturing processer hos igus®

3D print med selvsmørende plast til slidstærke dele

SLS-printer

Selective Laser Sintering (SLS)

SLS-printprocessen
  • Styrke og god lagbinding
  • Sejhed, brudforlængelse større end 8%
  • Delikate komponenter med en vægtykkelse på op til 0,7 mm kan realiseres
  • Verdensomspændende printservice, igus SLS-systemer i Tyskland, Kina og USA

Fused Deposition Modelling (FDM)

FDM-udskrivningsprocessen

Digital lysbehandling (DLP)

DLP-udskrivningsprocessen
  • Høj udskriftsopløsning på op til 35 µm
  • Isotrope mekaniske egenskaber (ingen ulemper med hensyn til styrke på grund af lagstrukturen)
  • Ren og glat overflade
  • Mulige anvendelsesområder: Tandhjul med en tandmodul på 0,2 og specialkomponenter, der kræver fine udsparinger, indvendige kanaler eller ekstremt fine huller

Online 3D-printservice

Online 3D-printservice

3D-printproces i brug

Tandhjul i 3D print

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning