1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: H370FM-0405-04
- Materiale: iglidur® H370
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved høje temperaturer
- Egnet til meget høje hastighed
- Fremragende friktionskoefficient
- Meget lav fugtoptagelse
- Fremragende slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Elektrisk ledende
iglidur® H370 | Højeste levetid under vand og høj modstand mod medier
Til anvendelse under vand er iglidur® H370 den rigtige løsning. Lejerne optager ekstremt høje belastninger, er modstandsdygtige over for kemikalier og kan anvendes ved temperaturer op til +200°C.Typiske anvendelser
Fluidteknologi
Offshore
Skibsbygning
Tungt maskineri / Plantekonstruktion
Emballageindustri
Find mange flere anvendelser på vores Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Til anvendelse under vand er iglidur® H370 den rigtige løsning. Lejerne optager ekstremt høje belastninger, er modstandsdygtige over for kemikalier og kan anvendes ved temperaturer op til +200°C.Typiske anvendelser
Fluidteknologi
Offshore
Skibsbygning
Tungt maskineri / Plantekonstruktion
Emballageindustri
Find mange flere anvendelser på vores Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?