1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: A500FM-0304-05
- Materiale: iglidur® A500
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Flere iglidur® A500 dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Meget lav fugtoptagelse
- God slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- FDA-kompatibel
- I overensstemmelse med EU 10/2011
iglidur® A500 | Den udholdende ved højere temperaturer i fødevaresektoren
Bøsninger fremstillet af iglidur® A500 er godkendt til direkte kontakt med fødevarer. De har en usædvanlig god kemisk resistens og er ideelle til de sværeste applikationer for maskiner til fødevareindustrien. Selvom iglidur® A500 er et meget blødt materiale, har det også en fremragende trykstyrke, selv ved høje temperaturer.
Typiske anvendelser
Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Bøsninger fremstillet af iglidur® A500 er godkendt til direkte kontakt med fødevarer. De har en usædvanlig god kemisk resistens og er ideelle til de sværeste applikationer for maskiner til fødevareindustrien. Selvom iglidur® A500 er et meget blødt materiale, har det også en fremragende trykstyrke, selv ved høje temperaturer.
Typiske anvendelser
Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?