1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: X6SM-0304-03
- Materiale: iglidur® X6
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Flere iglidur® X6 dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
- Velegnet til ekstremt høje hastigheder
- Meget lav fugtoptagelse
- God slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Elektrisk ledende
iglidur® X6 | Levetid op til seks gange længere end iglidur® X
Takket være nanoteknologi har iglidur® X6 en levetid, der er op til seks gange længere end højydelseslejet iglidur® X i mange drejelige og roterende applikationer - selv over +100 °C.
Typiske anvendelser
Fluidteknologi
Glasindustri
Fødevareindustri
Værktøjsmaskiner
Tekstilindustri
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, jo større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Takket være nanoteknologi har iglidur® X6 en levetid, der er op til seks gange længere end højydelseslejet iglidur® X i mange drejelige og roterende applikationer - selv over +100 °C.
Typiske anvendelser
Fluidteknologi
Glasindustri
Fødevareindustri
Værktøjsmaskiner
Tekstilindustri
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, jo større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?