Skift sprog :
Præcision spiller en vigtig rolle i glasindustrien, da skæringer eller udskæringer f.eks. normalt kræver arbejde, der er nøjagtigt ned til millimeteren på grund af individuelle kundekrav. Der opstår ofte skarpe kanter, når glas skæres til borde, spejle eller døre. Kanterne bearbejdes i en slibe- og poleringsproces for at minimere risikoen for skader.
Fra overflade-, sammenføjnings- og formningsteknologi til håndtering: Med vores e-kædesystemer, chainflex-kabler til bevægelse og lejeteknologi fremstillet af tribologisk optimeret højtydende plast har vi altid den rigtige løsning til din individuelle anvendelse i glasindustrien.
Vores nye hurtigudløsende pilleblokleje revolutionerer udskiftning af lejer med værktøjsfri montering på mindre end 10 sekunder.
Det er ideelt til transportbåndsteknologi og andre brancher, da det minimerer nedetid og maksimerer produktiviteten. Det sfæriske indsatsleje er fremstillet af slidstærkt iglidur J3, og det robuste hus er fremstillet af igumid G, hvilket gør det særligt modstandsdygtigt.
Intelligente e-kæder, kabler eller glatte og lineære lejer rapporterer vedligeholdelsesdatoen under drift og integreres problemfrit i dine processer. Dine fordele:
Alle produkter testes for slid og bæreevne under virkelige forhold i igus' testlaboratorium, der er det største i branchen. Dette gør det muligt at bestemme produkternes levetid præcist.
igus udfører også kundetests efter anmodning for at kontrollere brugen af produkterne under helt tilpassede forhold.

Det mest omkostningseffektive kabel, der fungerer, er det bedste for kunden.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h