iglidur® C500, bøsning uden flange, mm - C500SM

Høj resistens mod medie og temperatur, op til 250°C, slidstærk

iglidur® C500, bøsning uden flange, mm - C500SM
iglidur® C500, bøsning uden flange, mm - C500SM drawing
1 fra 2
iglidur® C500, bøsning uden flange, mm - C500SM
iglidur® C500, bøsning uden flange, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: C500SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® C500
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Flere iglidur® C500 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
  • Egnet til høje hastigheder
  • Fremragende friktionskoefficienter
  • Meget lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Høj modstandsdygtighed over for medier og temperaturer, op til +250 °C, slidstærk
iglidur® C500 kan anvendes i applikationer op til +250 °C og er yderst mediebestandig (f.eks. i rengøringsprocesser med hydrogenperoxid), slidstærk og har lave friktionskoefficienter. Også egnet til forskellige specielle type. Farven viser anvendelsen under ekstreme miljøpåvirkninger.

Typiske anvendelser

Automobilindustrien
Glasindustrien
Fødevareindustrien
Værktøjsmaskiner
Tungt maskineri / Plante konstruktion

Find mange flere anvendelser på vores Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når et ekstremt mediebestandigt bøsning med høj fleksibilitet er påkrævet
  • Når du har brug for et meget slidstærkt og mediebestandigt bøsning
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® bøsning er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning