iglidur® J350, flangeleje, mm - J350FM

Udholdende med høj dimensionel stabilitet ved høj temperatur

iglidur® J350, flangeleje, mm - J350FM
iglidur® J350, flangeleje, mm - J350FM drawing
1 fra 2
iglidur® J350, flangeleje, mm - J350FM
iglidur® J350, flangeleje, mm - J350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: J350FM-0608-04
  • Materiale: iglidur® J350
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • God slidstyrke ved høje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Meget lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Udholdende med høj dimensionsstabilitet ved temperatur - anvendelig med mange aksler og belastningskollektiver
Et overlegent bøsning til rotationsapplikationer - og det på mange forskellige stålaksel: I iglidur® J350 lejer med flange kan levetiden ofte multipliceres ved belastning mellem 2MPa og 50MPa. Den høje temperaturbestandighed gør det til et meget alsidigt materiale.

Typiske anvendelser

Salgsautomater
Automobilindustrien
Glasindustrien
Værktøjsmaskiner

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der er brug for et slidstærkt leje til rotationsbevægelse ved mellemstore og høje belastninger
  • Når der er brug for et økonomisk leje til brug ved høje temperaturer
  • Når press-fit op til +150 °C er nødvendigt
  • Når der kræves høj slidstyrke ved høje belastninger
  • Når lejet udsættes for stødbelastning
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning