Tendenser og innovationer: motion plastics® til mobilitet, transport og logistik

Glide- og lineære lejer, energikæder, kabler og meget mere til busser, tog, transport- og erhvervskøretøjer

Vi går i detaljer om mobilitet, transport og logistik, ser nærmere på tendenserne på disse områder og undersøger vores innovationer. Vi vil koncentrere os om offentlig transport, logistik med den såkaldte "sidste kilometer" koncepter eller det nu allestedsnærværende emne e-mobilitet med særlig fokus på plug-and-play-systemer. Vi vil også kaste et blik på fremtiden for pakkelevering.

Oversigt over aktuelle tendenser

Erhvervskøretøjer

Erhvervskøretøjer

Offentlig transport

Passagertransport

E-mobilitet og bæredygtige produkter

E-mobilitet og bæredygtige produkter

Distributionsbiler, fragtcykler, droner, ...
Logistik og "den sidste mil"
Til produktinnovationerne
Produkter til den sidste kilometer

Erhvervskøretøjer

Friktion, slid, vibrationer, fugt og snavs er blot nogle af de mange forskellige krav, der skal tages i betragtning, når man vælger det rigtige lejeprodukt til erhvervskøretøjer. Udfordringerne kan variere meget fra varevogne til sættevogne eller fra tipvogne til påhængskøretøjer. Med vores nye produkter til erhvervskøretøjer - uanset om de anvendes i førerhuset eller udvendigt - udvider vi vores produktportefølje med f.eks. stærke, tykvæggede eller særdeles kemikaliebestandige lejeprodukter.

Nyt 2022 Tilføjelse til produktsortimentet af glidelejer til erhvervskøretøjer

  • iglidur M260 til drejende applikationer, især med aksler af HR kulstofstål
  • igutex TX2 udviklet til ekstremt barske miljøer samt snavs og støv
  • Højstyrke iglidur H5 med høj kemisk modstandsdygtighed og andre glidelejer ... 

▶ Få mere at vide nu

Glidelejer
 Ny 2022 
Smørefri og raslefri teleskopføring af hård plast
All-round energikæde til erhvervskøretøjer
Smøre- og vedligeholdelsesfri dryspin føringsskrueteknologi
Glidelejer til førerkabinens vippeanordning
Glidelejer til tipanordningen på tipvogne
Glideleje til justering af udvendigt spejl

Passagertransport

Det er ligegyldigt, om det er bus eller tog. Valget af det rette glideleje, sfæriske leje eller lineære leje kan senere gøre meget mere end en forskel i levetiden. Sikkerhedsaspekter som f.eks. valg af det rigtige varmebestandige leje i tog- og sporvognsbremser eller komfortaspekter ved justering af sæderne i passagerrummet er også i fokus. Der er også spørgsmålet om økonomisk effektivitet. Med et bredt produktsortiment tilbyder vi det rigtige lejeprodukt eller den rigtige energikæde til ethvert krav, enhver monteringsposition og ethvert transportmiddel.

 Nyt 2022  Mediebestandigt, robust iglidur H5 glideleje

  • Modstandsdygtig over for stød og slag samt egnet til kanttryk
  • Velegnet til brug i korrosive miljøer og ved høje stødbelastninger
  • Reducerer omkostningerne ved at reducere for tidlige fejl og vedligeholdelseskrav 

▶ Få mere at vide nu

Glidelejer
 Ny 2022 
Ekstraordinært temperatur- og mediebestandige glidelejer
dryspin føringsskrueteknologi
 Ny 2022 
Nye dimensioner af dryspin føringsskrueteknologi
Sfæriske igubal lejer
Smudsafvisende og vedligeholdelsesfrie sfæriske glidelejer

E-mobilitet og bæredygtige produkter

Det meget omdiskuterede genanvendelige materiale plast kan bidrage til at beskytte ressourcer og miljø. Ud over vores "Chainge" program til genanvendelse af udtjente plastenergikæder har vi siden 2022 også tilbudt produkter fremstillet af regranulat. Siden i år er vores nye "ECO" glidelejer også blevet ledsaget af verdens første genanvendelige energikæde, "cradle-chain", som også markerer sin indgang i bilindustrien. Produktserien er også blevet udvidet med et kabelindtrækningssystem, der giver en mere organiseret og ryddelig opladningsstation.

 Nyt 2022  Designundersøgelse: Kabeloprulningssystem til ladestationen

  • Løsning til automatisk kabeloprulning, f.eks. ved en elektrisk opladningsstation
  • Lange udtrækningslængder på en lille plads med automatisk tilbagetrækning
  • Undgå rod på gulvet og kabelskader
  • Kan kombineres med alle kommercielt tilgængelige wallbox systemer

▶ Få mere at vide nu

e-tract
 Nyt 2022 
Den første energikæde fremstillet af 100 % genbrugsmateriale
 Ny 2022 
Bæredygtige ECO glidelejer fremstillet af regranulat
 Ny 2022 
CO2 fodaftryk i butikken for vores mest almindelige lejer

Logistik og "last mile"

Hvordan ser lineære robotter ud, der muliggør automatiseret plukning og indlagring af pakker i leveringskøretøjer? Og hvordan præcist hjælper lejeprodukter i droner og lastcykler med at optimere slagfasthed, levetid og vægt i "sidste mil" leverancer?
Vi præsenterer mulige svar på disse spørgsmål med velkendte og nye produkter fra vores Low Cost Automation områder eller vores iglidur og igubal lejer.
I videoen til højre viser vi også, hvordan fremtidens pakkelevering kan se ud, hvordan pakkedroner kan integreres i distributionsbilen, og hvilke produkter vi bruger til dette.
Hvordan kan fremtidens pakkelevering muligvis se ud, og hvordan kan vores produkter hjælpe dig med det? Se videoen for at få mere at vide.

 Ny 2022  XXL rumlineær robot til håndtering af pakker

  • Pålidelig og fleksibel på- og aflæsning af paller med en vægt på op til 10 kg
  • Kan tænkes sammen med drevteknologi og energikæder til logistiske processer i distributionskøretøjer
  • Andre anvendelser af lineære robotter: Pick & place, plukning på transportbånd, stablingsopgaver og meget mere.

▶ Få mere at vide nu

XXL XYZ robot
 Nyt 2022 
Stick-slip-fri glidelejer, f.eks. til affjedringsgafler i ladcykler
dryspin føringsskrueteknologi
 Ny 2022 
Nye dimensioner af dryspin føringsskrueteknologi
 Ny 2022 
Slim serie af lineære slæder

Oplev vores produkter på en nem måde: virtuelt og på roadshows

Virtuel messestand

Besøg os online når som helst på vores 400 m² store fysisk-virtuelle messestand og oplev vores produkter interaktivt.
Oplev den virtuelle messe nu

Roadshow på stedet

Kan du ikke komme til messen? Intet problem, vi kommer til dig med vores udstillingsbil. Og vi medbringer de produkter, der passer til din anvendelse, så du kan se dem på tæt hold.
Lav en aftale i dag