E4.1L - meget dynamisk, let og omkostningseffektiv

Fuldt stejl e-kæde®, kan drejes åben på begge sider

Serie E4.31L

Serie E4.31L

e-chain®, ribber på hvert led
Serie E4.38L

Serie E4.38L

e-chain®, ribber på hvert led
Serie E4.48L

Serie E4.48L

e-chain®, ribber på hvert led
E4.64L

Serie E4.64L

e-chain®, ribber på hvert led

e-rør, kan åbnes fra begge sider, drejeligt låg - beskyttelse mod spåner og snavs

Serie R4.31L

Serie R4.31L

e-tube, drejeligt låg
Serie R4.38L

Serie R4.38L

e-tube, drejeligt låg
Serie R4.48L

Serie R4.48L

e-tube, drejeligt låg

Guide til valg af e-kæde®

Monteringsvejledning

Anvendelseseksempler

E4.1L vareprøve

Anmod om en gratis prøve af E4.1L!

E4.1L e-kæde® med 4-delt overbygning

  • Vægtreduktion kombineret med høj stabilitet
  • Optimeret forhold mellem indre og ydre dimensioner takket være smallere ydre led og optimeret åbningsstanggeometri
  • 30% lettere og billigere end E4.1
  • e-kæde® og e-tubes kan åbnes på begge sider i den indre og ydre radius
  • Meget tætsluttende låg og bund, stort set ingen huller eller åbninger
  • Kan åbnes i den indre og ydre radius
  • Det indre tværsnit er helt tilgængeligt for nem påfyldning

Typiske brancher og anvendelser:

  • Omkostningseffektivt alternativ til E4.1
  • Til selvbærende applikationer
  • Hvis E2/000's stabilitet ikke er nok for dig, men en E4.1 er for stor

E4.1L Bue-kæde

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning