Skift sprog :

Lastcykler er blevet et populært alternativ til biler, især i byerne, fordi de er langt billigere, ikke har nogen udstødningsgasser, og trafikpropper kan nemt undgås. En elektrisk motor gør det også nemt at køre, selv med tung last og over længere afstande. For at sikre, at de forbliver funktionsdygtige i lang tid, hver dag og under alle vejrforhold, skal ladcyklerne være udstyret med robuste komponenter, der kræver lidt vedligeholdelse. Vores tørløbende glidelejer, sfæriske lejer og lineære lejer af højtydende plast yder et vigtigt bidrag til dette.

Uanset om det er i affjedrede eller Vario-sadelpinde - glidelejer fremstillet af iglidur-materiale spiller deres fordele ud her. I affjedrede sadelpinde er det ikke kun smørefriheden og vægtreduktionen i forhold til metalalternativer, men også plastmaterialets vibrationsdæmpende egenskaber. Det giver et klart plus i kørekomfort. Glidelejer af iglidur P er ideelle til brug i sædeophænget og opnår en længere produktlevetid, så cyklisterne kan sidde behageligt på sadlen i lang tid.

iglidur P glideleje

Bedste affjedring på sadlen med vedligeholdelsesfrie iglidur-flangelejer
Til deres G.2 suspension parallelogram-sadelpind var designerne hos by.schulz på udkig efter et egnet materiale til de fire lejepunkter ved drejepunkterne. Lejerne udsættes for store belastninger på en lille sektion under fjederudbøjning. Med messingbøsninger, som var blevet brugt i den første serie, var man utilfreds på grund af den konstante smøring. Efter en række tests overbeviste flangebøsningerne af materialet iglidur W360 udviklerne: De er vedligeholdelsesfrie, har en lang levetid, en lav friktionskoefficient og er ufølsomme over for kanttryk.

Vores kraftige lejer bruges også i den tohjulede sektor. Lejer lavet af iglidur Q-materiale er i stand til at absorbere kræfter på op til 100MPa. Selv den største og tungeste rytter kan læne sig op ad styret og træde i pedalerne uden at tøve. Men enhver anvendelse er individuel, og sikkerhed er også topprioritet hos igus. Derfor råder vi dig altid til at diskutere din anvendelse med en af vores eksperter. Sammen finder vi den bedste løsning.

Glideleje iglidur Q

Vigtigheden af en fuldt funktionsdygtig bremse er nok indiskutabel. Men komfort og lav vægt er også vigtige kriterier. Alle tre kan forbedres med iglidur-lejer. Uanset om det er et katalogprodukt eller en individuel specialdel - iglidur P er ideel til brug i bremsegrebet: Den udendørs allrounder er ufølsom over for fugt, snavs, stød og slag og er også omkostningseffektiv. Som med alle iglidur-lejer er der ikke behov for smøring her for at beskytte lejet mod korrosion og slid. Også irriterende knirken og knagen, som opstår med metalliske lejer i bremsegrebet, især under våde forhold, kan undgås med vores bøsninger.

iglidur P glideleje

Individuelt fremstillet enkoderstempel i Trickstuff Piccola
Med kun 158 gram er Trickstuff Piccola den letteste hydrauliske skivebremse i verden. Virksomheden sætter høje standarder for komponenter. For at opnå perfekt dosering arbejder et kort enkoderstempel i kernen af håndtagsmekanismen, som er fremstillet som en specialdel af præcist CNC-drejet iglidur J-materiale. Materialet er kendetegnet ved god trykstabilitet, meget lav slitage og meget lav vægt. Det har også en meget lav friktionskoefficient i huset, hvilket igen er vigtigt for slip-stick-fri dispensering.

Kasselåg flyttes ofte flere gange om dagen. Også her skal lejerne kunne absorbere stød uden at miste deres præcision. Højtydende polymerer fra igus kan gøre netop det. Lejer fremstillet af materialet iglidur GLW er også særligt omkostningseffektive. I modsætning til andre lejer i denne priskategori er bekymringer om rust og tab af kvalitet unødvendige. Millioner af testcyklusser i vores laboratorium har bevist, at iglidur GLW-lejer er optimalt skabt til sådanne anvendelser.

Glideleje iglidur GLW

Som en forlængelse af styret skal styrestangen sikre, at cyklen bevæger sig i den ønskede retning. Derfor kræver det ikke kun varig præcision, men også stabilitet - to kriterier, der kan opfyldes med vores igubal-stangender. Placeret nær forhjulsnavet er leddene regelmæssigt udsat for fugt, støv og mudder. Konventionelle ledhoveder skal rengøres og smøres regelmæssigt, ellers begynder de at knirke og korrodere, og styringen bliver vaklende og unøjagtig. Med vores tørtløbende sfæriske glidelejer har du ikke dette problem. Styringen forbliver konsekvent præcis uden behov for vedligeholdelse.

Stangende til høje belastninger

Stærke sfæriske lejer og glidelejer i kraftig e-lastcykel
Flere og flere logistikvirksomheder bringer pakker til folks dørtrin på e-cargo-cykler. Cyklerne skal frem for alt være robuste og have lav vedligeholdelse. Firmaet b&p engineering bruger derfor lejer fra igus i sin heavy-duty model.Et godt plastleje kan klare alt, hvad et stålleje kan, siger Vincent Okroy, designer af køretøjet. I styret bidrager slidstærke sfæriske lejer fra igubal EGLM til en højere holdbarhed af ladcyklen, de reducerer vedligeholdelsen takket være deres tørre drift og scorer desuden med deres letvægtsegenskaber. Fordelene udnyttes også af b&p i anhængertrækket, hvor der anvendes iglidur X-bøsninger med særlig høj trykstyrke.

igus-lejer gør smidig e-cargo-cykel vedligeholdelsesfri
Udviklerne af chike var på udkig efter passende lejer til en ny type fjederbelastet vippestativ, der gør deres ladcykel lige så manøvredygtig i sving som en almindelig cykel. igubal-stanglejer og cylindriske iglidur-glidelejer er den perfekte løsning. Stanglejerne bruges på styrestængerne. Da de udelukkende består af højtydende polymerer, er de modstandsdygtige over for korrosion, snavs og temperaturer på op til -30 °C. På de tværgående styrearme og i tiltlåsen sikrer de tørtløbende glidelejer en næsten vedligeholdelsesfri kontinuerlig drift. I modsætning til metalløsninger er de komponenter, der fremstilles ved sprøjtestøbning, meget lette og omkostningseffektive.

Vægt og produktionsomkostninger reduceret med små iglidur-bøsninger
Butchers & Bicycles var også på udkig efter passende lejekomponenter til den patenterede styre- og vippemekanisme på deres cargo trike. Hovedkravet var så små dimensioner som muligt for at passe ind i det slanke design og reducere produktionsomkostningerne. Løsningen blev fundet hos igus: iglidur-bøsninger er ekstremt robuste, men de kræver langt mindre plads end konventionelle lejeløsninger. De gjorde det muligt at reducere produktionsomkostningerne ved at bruge enkle metalpladerammer til den omgivende struktur.

Sammenlignet med andre anvendelser kræver et batteridæksel ikke høj præcision eller kraftige lejer. Men kontakt med fugt og snavs og stød fra den daglige kørsel giver også udfordringer. Da de er ufølsomme over for korrosion og snavs, udmærker vores plastglidelejer sig også her. Vi har et udvalg af billige lejer, der opfylder kvalitetskravene til denne anvendelse, f.eks. flangelejet af iglidur GLW Problemer med rust, knirken eller raslen undgås i løbet af lejernes lange levetid.

Glideleje iglidur GLW

Uanset om det er i skivebremsekaliberen, V-bremsen eller side-pull-bremsen: igus har en række lejeløsninger til alle typer bremser. Vores letvægtsplastlejer er pladsbesparende og modstandsdygtige over for korrosion og snavs. De er derfor ikke kun et teknisk overlegent alternativ til metalliske løsninger på markedet, men reducerer også omkostningerne på lang sigt ved at være holdbare og vedligeholdelsesfrie takket være deres tørre drift. Uanset om det er lejer i iglidur H-materialeserien, især H4, H2 og HLW, eller de gennemprøvede klassikere i serien iglidur J eller iglidur G - sammen med vores eksperter finder du det rigtige leje til din bremse.

Glideleje i iglidur H-serien

Når man kører på frihjul, skal alting køre glat og let. Og for de lejer, der bruges i dem, betyder det de bedst mulige glideegenskaber i permanent bevægelse og ved høje hastigheder. Også her tilbyder igus et udvalg af materialer, der er specielt fremstillet til høje hastigheder. Afhængigt af konstruktionstypen er følgende egnede, f.eks. iglidur J3, iglidur W300 og iglidur Z, som også kan modstå høje temperaturer på lang sigt. Sammenlignet med typisk anvendte kuglelejer er de lettere, kræver mindre installationsplads og forbliver fri for fastsiddende snavs takket være deres tørre drift. Problemet med, at frihjulet mister sin glathed på grund af tætninger, kan undgås med vores plastlejer.

Glidelejer iglidur J3 og W300
▸ Mere om iglidur J3 og iglidur W300 i butikken

Glideleje iglidur Z

En god, korrekt justeret bagskifter flytter kæden jævnt og præcist til det næste tandhjul, når der skiftes op og ned. Et af de mest almindelige problemer er tilsmudsning af de mange lejepunkter og tab af smøring, når bagskifteren rengøres. iglidur-glidelejer i G-serien reducerer dette problem. Takket være deres tørre drift tiltrækker de mindre snavs. Det er ikke noget problem at vaske cyklen og bagsmækken, der vaskes ikke noget smøremiddel ud, så der er ingen risiko for korrosion og den sædvanlige vedligeholdelse med genindsmøring. Med vores plastlejer kan der også spares vægt sammenlignet med metallejer.

iglidur G glidelejer

Ingen vedligeholdelse af lejer i SRAM-bagskifteren
I styrerullen på SRAM-bagskifteren arbejder iglidur G-plastglidelejer pålideligt i alle omdrejningspunkter. Kontakt med vand, mudder, sand og olie, rengøring med en dampstråle og belastninger forårsaget af f.eks. hop påvirker ikke lejerne; de fungerer med varig præcision og lav friktion. Desuden eliminerer fraværet af eksterne smøremidler behovet for kostbar vedligeholdelse af lejerne.

Motoren er hjertet i elcyklen og en afgørende faktor for køreoplevelsen. Der findes forskellige typer af elcykelmotorer, og igus' lejer og gear har allerede bevist deres værd i forskellige sammenhænge. Frihed fra vedligeholdelse, vibrationsdæmpende specifikationer og en længere levetid end generiske plastløsninger er blot tre af de mange fordele, du får med den rigtige dry-tech-komponent. Vi kan også fremstille den for dig som en skræddersyet specialdel. Lad os rådgive dig om, hvilket materiale der er bedst egnet til din motorapplikation, og hvilken fremstillingsproces der er mest fordelagtig for dig.

iglidur-gear

Nye 3D-printede tandhjul i elcykelmotor
En kunde var på udkig efter en erstatning for de meget slidte tandhjul i planetgearkassen på sin elcykel. Da cykelproducenten ikke var i stand til at levere ekstra gear, fandt kunden løsningen i igus' 3D-printafdeling. De nye gear kunne spores ud fra de gamle, slidte komponenter og printes ved hjælp af lasersintringsprocessen. Kunden kunne installere gearene umiddelbart efter modtagelsen og bemærkede en forbedring af gearkassens ydeevne efter kun kort tid.

iglidur-glidelejerne bruges som et vedligeholdelsesfrit, ufølsomt alternativ til metalliske rullelejer i mange højkvalitetspedaler. De er lette, kræver mindre installationsplads og har en meget længere levetid end metalliske modstykker. Her er bøsninger fremstillet af det stødsikre udholdenhedsmateriale J3 særligt velegnede. Ud over vores solide plastlejer tilbyder vi også specielle bøsninger med en filttætning, der yderligere beskytter lejepunktet mod indtrængen af snavs.

Glideleje iglidur J3

Stabil ydelse med iglidur JB i Crankbrothers-pedaler
Producenten af premium mountainbike-komponenter Crankbrothers havde brug for en løsning til deres pedallejer. Modstandsdygtighed over for snavs, reduceret vægt og lang levetid var de vigtigste aspekter. Takket være glidelejer fremstillet af materialet iglidur JB kunne virksomheden opnå en otte gange længere levetid sammenlignet med den tidligere løsning og reducere vægten. Der sætter sig ikke snavs på de tørtløbende lejer, og de kan nemt rengøres udefra uden tab af ydeevne.

På ladcyklen er støttebenet placeret under kassen og lige bag forhjulet. Det betyder, at lejestedet udsættes for særligt meget støv, snavs og vand. På konventionelle smurte lejer sætter snavset sig fast på lejestedet. Det forringer ikke kun lejets glideegenskaber, men får det også til at blive ridset indefra, hvilket resulterer i frigang. Det faktum, at stativet knirker, slingrer og rasler med tiden, kan undgås med vores smørefrie lejer. Vores billige lejer af iglidur R-materiale er ideelle til denne anvendelse.

Glideleje iglidur R

Med vores forspændte drylin N lavprofilføringer glider skydedøre til transportkasser let og stabilt og permanent op og i. Som alle vores lineære føringssystemer er de designet efter princippet om at glide i stedet for at rulle, de kører helt uden ekstern smøring og forbliver dermed fri for fastsiddende snavs. Ingen tilstopning, rust eller raslen - under alle vejrforhold og under hyppige stød og vibrationer.

drylin N lineære føringer med lav profil

Let at åbne og lukke ved hvert stop
Den kan bære en nyttelast på op til 350 kg og er næsten lige så let som en tohjulet elcykel: Lastcyklen fra Fulpra er det ideelle køretøj til den sidste del af bylogistikken. Hver komponent er designet til høj belastning og minimale vedligeholdelseskrav. Til skydedørene i lastrummet har designerne brugt drylin W-profilskinner, som takket være deres tørre drift kører vedligeholdelsesfrit og permanent glat.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h