Lejer og energikæder til erhvervskøretøjer

Hvilket produkt til hvilket installationspunkt?

Lastbil med markerede monteringspunkter til igus-produkter i erhvervskøretøjer.
igus-bus med markerede монтажpunkter og produkteksempler til kabelføringer og kabler.

Vores bedste produkter til erhvervskøretøjer

Trailer med fire lejer til tung belastning ved siden af en lastbil og sættevogn.

Ekstra stærke heavy-duty lejer til op til 180MPa dynamik

  • Ekstremt modstandsdygtige og med høj ydeevne, når de udsættes for pulserende eller punktvise belastninger op til 140 MPa dynamisk: igutexTX1
  • Ekstremt modstandsdygtig for særlig høj løbeydelse i kombination med pulserende eller periodiske belastninger på op til 180 MPa dynamisk: igutex TX3
  • Slidstærk på udfordrende glideflader som HR-kulstofstål eller 40Cr, når de udsættes for pulserende eller intermitterende belastninger på op til 75 MPa: iglidur W300E
  • Meget slidstærk i kombination med pulserende eller intermitterende belastninger på op til 75MPa: iglidur Q3E
DryLin-W føringsvogn med to ruller og metalbeslag.

drylin W lineære føringer

  • Stille drift
  • Selvsmørende
  • Snavsafvisende og korrosionsfri
Kabelkædesystem med lukket føring til kabler og slanger.

Mikroenergikæde

  • Til de mindste monteringsrum med den mindste indvendige højde
  • Let og stabil
  • Nem at installere og åbne
Spindel med plastmøtrik til en lineær aksel.

dryspin-ledeskrueteknologi

  • Fremragende køreegenskaber i nødsituationer
  • Integrerede faste smøremidler
  • Ingen vedligeholdelse eller smøring
igus glidelejedel med to runde monteringshuller.

igubal-koblingssamlinger

  • Lettere end metallejer
  • Slidstærke og vibrationsdæmpende
  • Økonomisk og uden smøring
Køretøjs-hjul med støvet dækside på et erhvervskøretøj.

Ekstra stærke glidelejer i svingaksler til sættevogne

Lastbil med lift og åbne sidekamre til teknisk udstyr.

Lejepunkter på bakkelifte uden rust og vedligeholdelse

Kollage af erhvervskøretøjer og bilteknik.

Flere succeshistorier

Roadshow på din virksomhed


  • Medarbejdere fra alle afdelinger kan selv finde ud af det
  • Du sparer rejseomkostninger til messebesøg
  • Fuldstændig tidsuafhængighed på dagen for roadshowet: Du kommer, når det passer dig bedst
  • Alt er muligt, fra individuel anvendelsesrådgivning til en generel præsentation af nye produkter

mere information


Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning